Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles suplementarios y miniatura serie Bussmann

Bussmann ofrece la más amplia selección de fusibles suplementarios y miniatura de acción rápida y con retardo de tiempo con tensiones de hasta 600 V CA y 600 V CD.

Características principales

  • Fusibles suplementarios y miniatura de baja tensión
  • Listados UL
  • Certificados CSA

Referencia cruzada del competidor simplificada

Fuseología de la serie Bussmann

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección de sobrecorriente.

    Caja de herramientas de la serie Bussmann

    La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
    Especificaciones

    ¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

    Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
    Descargar enlaces
    X
    Download Close