Descargar documento () de 20
Fusibles y portafusibles

Interruptores desconectadores UL 98/UL 508 de la serie Bussmann

Los interruptores desconectadores rotatorios serie Bussmann brindan una solución fácil de instalar para proporcionar un medio de interrupción de alimentación. Los protectores compactos de circuitos (compact circuit protectors, CCP) brindan una de las opciones más compactas del mercado para incrementar la protección y la SCCR del tablero, disponibles para usar con fusibles Clase CC de 30 A, y hasta 60 A con fusibles Clase CF. Otras opciones UL 98 incluyen hasta 1200 A sin fusibles y hasta 800 A con fusibles Clase L. Desconectadores UL 508 de ruptura de carga para control y medios de desconexión para aplicaciones de motores.

Características principales

  • Disponible en gabinetes NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12 para aplicación en diferentes entornos
  • Los interruptores desconectadores más comunes se encuentran en existencias y se puede agilizar el tiempo de entrega por medio del programa Quik-Freight, consulte a servicio a cliente par detalles
  • Diferentes accesorios para instalación en campo que mejoran los interruptores desconectadores cerrados para adaptarse a la aplicación deseada
  • Listados UL 508 para aplicaciones de desconexión de motores
  • Interruptores desconectadores UL 508 para motores en versiones de 3 y 6 polos que proporcionan flexibilidad para aplicaciones de motor sencillo o doble
  • Desconectadores de control de motor NEMA 4X de 30 A y 60 A

Referencia cruzada del competidor simplificada

Capacitación de la serie Bussmann sobre interruptores desconectadores rotatorios

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close