Los SPD tipo 1, Listados según UL 1449, cuarta edición, se seleccionan e instalan fácilmente del lado de la carga o del lado de la línea del dispositivo de protección contra sobrecorriente a la entrada del servicio. Los modelos para tensiones específicas se adaptan con precisión a los sistemas y equipos eléctricos, y los protegen mejor que los SPD únicos para todos los tamaños
La tecnología de desconexión térmica elimina la necesidad de fusibles adicionales
Gabinete NEMA 4X compacto resistente a los rayos UV para instalación en interiores o exteriores
El indicador de estado LED easyID™ proporciona una perspectiva del estado de protección contra sobretensiones
Montaje en riel DIN
Soluciones integrales de protección contra sobretensiones con alta SCCR para aplicaciones UL 508A
El diseño con protección para los dedos IP20 mejora la seguridad eléctrica
La indicación visual local easyID™ y el contacto para señalización remota estándar simplifican el monitoreo del estado del dispositivo
El diseño libre de contacto accidental IP20 mejora la seguridad eléctrica
En línea
Listado UL 497B para proteger el equipo y el cableado contra los efectos de las corrientes excesivas causadas por rayos
Cable de datos RJ45 / Ethernet y versiones universales de 4 polos disponibles para aplicaciones de señales de datos
Montaje en riel DIN que facilita la instalación
Los SPD para señales de datos complementan las líneas de productos contra sobretensión de control y alimentación CA/CD SurgePOD™ Tipo 1 y riel DIN con clasificación UL para una protección integral del sistema
La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
The Bussmann™ series one-pole DIN-Rail UL Listed open Type 1 surge protective devices feature a high 200 kA SCCR. Replaceable arrestor modules are mechanically coded with the base to ensure against installing an incorrect replacement. The unique module locking system fixes the module to the base, and allows it to be easily replaced without tools by simply depressing the release buttons.
The Bussmann™ series two-pole DIN-Rail UL Listed open Type 1 surge protective devices feature a high 200 kA SCCR. Replaceable arrestor modules are mechanically coded with the base to ensure against installing an incorrect replacement. The unique module locking system fixes the module to the base, and allows it to be easily replaced without tools by simply depressing the release buttons.
The Bussmann™ series three-pole DIN-Rail UL Listed open Type 1 surge protective devices feature a high 200 kA SCCR. Replaceable arrestor modules are mechanically coded with the base to ensure against installing an incorrect replacement. The unique module locking system fixes the module to the base, and allows it to be easily replaced without tools by simply depressing the release buttons.
The Bussmann™ series four-pole DIN-Rail UL Listed open Type 1 surge protective devices feature a high 200 kA SCCR. Replaceable arrestor modules are mechanically coded with the base to ensure against installing an incorrect replacement. The unique module locking system fixes the module to the base, and allows it to be easily replaced without tools by simply depressing the release buttons.
Technical specifications for the two-pole UL Type 4 component assembly SPD for use in Type 3 applications available in voltage ratings of 24Vac/dc, 48Vac/dc and 120Vac/dc.
Specifications and technical details on the Bussmann series BSPA surge protective device family of UL 1449 4th Edition Type 1 SPDs in NEMA 4X enclosures.
Technical specifications for the one-pole UL Type 4 component assembly SPD for use in Type 2 applications in voltage ratings of
48Vac/60Vdc, 75Vac/100Vdc, 120Vac/200Vdc, 320Vac/420Vdc, 385Vac/500Vdc, 440Vac/585Vdc and 600Vac/dc.
Especificaciones y detalles técnicos del SPD de gran capacidad BSPD, Tipo 1 y Tipo 2, para protección contra sobretensiones en interruptor principal y tableros de distribución de energía. Sistema estrella: 120/208 V, 277/480 V y 600 V. Sistema Delta: 240 V, 480 V y 600 V.
UL Type 1 and 2 surge protective devices in NEMA 4X enclosures with from 50 kA to 200 kA surge current capacity available for single- and split-phase, and three-phase Wye and Delta systems.
Features and benefits of the Bussmann series high surge capacity SPDs for switchboards and large panelboards with surge capacities up to 400kA for Delta and Wye systems up to 600volts in NEMA1 or NEMA 4X enclosures.
Features and benefits of the SurgePOD PRO UL Listed Type 1 1449 4th Edition surge protective device for 240V split-phase electrical systems (typical residential and light commercial applications)
Data Signal Surge Protective Devices Product Profile for BNC/Coaxial Cable, RJ45/Ethernet Cable and Universal 4-Wire DIN-Rail Mount Products, Product Profile # 10035
Step-by-step installation instructions for the NEMA 4x UL Type 1 SurgePOD PRO UL surge protective devices for single-phase, split-phase, WYE and Delta systems.
Surge Protective Device (SPD) Master Specs for the specification of surge protective devices covering Type 1 and Type 2 DIN-Rail devices and data signal SPDs for coaxial cable, RJ45 Ethernet and universal (twisted pair).
Overview of the National Electrical code requirements for surge protection and a handy guide for selecting the appropriate Bussmann series SPD for an application.