Descargar documento () de 20

Luminarias de protección y globo para áreas peligrosas fluorescentes compactas Pauluhn Exacta

Las lámparas de protección y globo para áreas peligrosas fluorescentes compactas Pauluhn Exacta de la serie Crouse-Hinds se utilizan para aplicaciones de iluminación de techos, colgantes y de montaje en pared en atmósferas Clase I, División 2/Zona 2 y Clase II, División 2.  Fabricadas con polietileno tereftalato (PET) no metálico para aplicaciones de alimentos y bebidas, las luminarias Exacta están disponibles en lámparas fluorescentes compactas de 18 W, 26 W y 32 W, así como lámparas incandescentes de 150 W.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, Zona 2, Grupos IIA, IIB, IIC
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase II
  • Tipo 4
  • Cumple con IP66
  • Zona de salpicaduras NSF/ANSI 2-2007 (solo modelos no metálicos)
  • Reglamentaciones canadienses sobre productos procesados (C.R.C. c291) (solo modelos no metálicos)

Estándares UL

  • 844 ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • Luminarias 1598

Estándares CSA

  • Clase CSA 3428 03
  • Clase CSA 3428 83

Características de diseño

  •  Disponible en fluorescente compacto de 18 W, 26 W y 32 W o incandescente de 150 W
  • Aprobado para uso en áreas de polvo Clase II
  • El borde de silicona de alta temperatura proporciona un sello impermeable
  • Montaje hermético en cualquier dirección
  • Materiales que cumplen con USDA
  • Cumple con las reglamentaciones canadienses sobre productos procesados (C.R.C. c291)
  • Protectores poliméricos o de acero inoxidable opcionales
  • Una amplia variedad de materiales y colores de globos

Materiales estándar

  • Cubierta del accesorio: tereftalato de polietileno reforzado
  • Protección: aluminio fundido, nylon 6/6 o acero inoxidable
  • Herrajes externos: acero inoxidable
  • Globo: vidrio, vidrio templado o policarbonato
  • Juntas: silicona de una pieza
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

 

Descargue las especificaciones técnicas completas del producto utilizando el siguiente enlace:

Luminarias de protección y globo fluorescentes para áreas peligrosas Pauluhn Exacta

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco