Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Partidores suaves

Arrancador suave DS7

Los arrancadores suaves ahora se han convertido en una alternativa viable a los arrancadores estrella-delta. El arrancador suave DS7 de la serie Moeller de Eaton reemplaza a las combinaciones de contactores y permite un arranque de motor suave y con ahorro de energía. Nuestra tecnología patentada garantiza un funcionamiento excepcionalmente suave del motor con un torque de torsión más alto que el que las soluciones alternativas pueden ofrecer. Los intervalos de mantenimiento extendidos y los menores costos operativos son efectos secundarios convenientes de esta tecnología. Disponible hasta 200 A, el arrancador suave DS7 compacto es la opción ideal para todas las aplicaciones de bombas, ventiladores y bandas transportadoras pequeñas. 

Adecuado para ambientes agresivos:
temperatura ambiente mínima de -40 °C
Comunicación:
SmartWire DT: comunicación y cableado simplificados
Ventilador opcional:
mayor cantidad de ciclos

Características principales

  •  Control de motor suave y asimétrico sin componentes de CC
  •  Funcionamiento prácticamente insonorizado y de alto torque de torsión
  • Conmutación sin contacto de bombas en ambiente agresivo
  •  En aplicaciones de accionamiento por ventilador, el arranque suave reduce el desgaste de las correas en V
  •  Instalación simple incluso con altas corrientes
  • La conexión SmartWire-DT elimina los errores de cableado

Uso versátil para máxima funcionalidad.

El arrancador suave DS7, un componente totalmente integrado del sistema xStart, es ideal para aplicaciones de bombas, ventiladores y bandas transportadoras pequeñas. El DS7 reemplaza las combinaciones estrella-delta y permite un arranque suave de los motores, por ejemplo, en sistemas de transporte y manejo de materiales. Además, el arranque suave reduce la carga mecánica en todo el sistema. Con sus intervalos de servicio extendidos y menores costos de operación, el arrancador suave DS7 se destaca de forma generalizada.

Arrancador suave DS7 con SmartWire-DT: Todo a primera vista.

SmartWire-DT es un innovador sistema de conexión inteligente para su gabinete de control. No se necesita cableado de control ni direccionamiento a través de interruptores DIP para configurar una conexión simple. SmartWire-DT se enruta directamente desde dispositivos periféricos a la máquina y convierte la subestación de control estándar en dispositivos de automatización inteligentes y habilitados para la comunicación. Por lo tanto, los usuarios tienen control directo sobre todos los parámetros y se benefician de la transparencia absoluta de los datos. En muchas aplicaciones de subestación de control, un arrancador suave con SmartWire-DT puede reducir el cableado hasta en un 85 %, lo que destaca la importancia de utilizar una solución de cableado rentable y simple.

Implementación de arranques suaves con el DS7

Durante la fase de arranque, el arrancador suave controla la fuente de alimentación al motor trifásico. El arranque suave resultante hace posible satisfacer las demandas de los clientes de aumentos de torque sin sacudidas y reducción de corriente objetivo durante la fase de arranque. Esto es posible gracias a un sistema de control de ignición desarrollado y patentado por Eaton. Esto evita los componentes de CC que normalmente llevarían a un arranque irregular, lo que a su vez permite una aceleración suave del motor. Esto mejora el rendimiento operativo general, de modo que la sacudida en el equipo de transporte, los impactos en el flanco dentado en los mecanismos de engranajes o las sobretensiones de presión en los sistemas de tuberías sean ahora cosa del pasado.
Descargar enlaces
X
Download Close