Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Variadores de frecuencia

Variadores de frecuencia a prueba de explosiones ACE DG1

La única solución VFD a prueba de explosiones que utiliza NEMA 7 con refrigeración activa.

Los variadores de frecuencia ACE DG1 son unidades de CA altamente flexibles diseñados específicamente para ubicaciones peligrosas.  Pueden montarse junto al motor en el área clasificada, lo que proporciona ahorros significativos en los costos de instalación, junto con los beneficios tradicionales de VFD de ahorro de energía, control de velocidad y torque, y diagnóstico del sistema.

Ahora disponibles con la unidad PowerXL DG1 de Eaton, ¡hasta 100 HP!

Certificaciones y cumplimientos

Certificado UL

  •  Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D

Certificado cUL

  •  Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B*, C, D

Estándar UL

  • UL1203

Clasificaciones ambientales

  • NEMA 3, 4X†, 7BCD
  • A prueba de lluvia
  • Ubicaciones húmedas

Rango de temperatura de operación

  • 1 HP a 75 HP: -30 °C a +50 °C (-22 °F a 122 °F)
  • 100 HP: -30 °C a +40 °C (-22 °F a 104 °F)

*De 5 HP y menos potencia certificados para el Grupo B.

†Consulte con la fábrica.

Características de diseño

  • Los VFD a prueba de explosiones de ACE se instalan “en la máquina” dentro de las áreas peligrosas, lo que elimina instalaciones costosas y complicadas
  • No hay necesidad de tender largas líneas de conductos y cables de motor, excavar caminos y aceras, sortear obstáculos y peligros ni construir salas de control fuera del sitio en áreas no peligrosas para albergar grupos de VFD
  • Se elimina el síndrome de onda reflejada gracias a los tramos cortos del cable del motor
  • Unidades de hasta 100 HP disponibles
  • Clasificación de temperatura mejorada: -30 °C a +50 °C (hasta 75 HP); -30 °C a +40 °C (100 HP)
  • Las características estándar incluyen:
    • EtherNet/IP
    • Modbus TCP
    • RS-485: Modbus RTU
    • BACnet MS/TP

Materiales estándar

  • Carcasa y cubierta: aluminio sin cobre, recubrimiento de pintura electro-estática de epoxi
  • Manija de operación: aluminio sin cobre, pintada con epoxi
  • Ventana: vidrio templado de cal sodada
  • Soplador: aluminio, natural
  • Filtros: de acero inoxidable, naturales
  • Prefiltros: acero inoxidable, natural
  • Desconexión: acero inoxidable, natural
  • Cubierta: aluminio sin cobre, pintado con epoxi
  • Pernos de cubierta, bisagras, arandela y resortes retráctiles: acero inoxidable, natural
  • Soportes internos: acero inoxidable, natural
  • Colector y admisión: caucho EPDM, natural
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close