Descargar documento () de 20
Contactores y arrancadores

Contactores de seguridad DILMS

Los contactores de seguridad DILMS de la serie Moeller de Eaton ofrecen conmutación confiable en aplicaciones relacionadas con la seguridad, para hacer que sus máquinas y sistemas sean aún más seguros. Todas las versiones de los contactores de seguridad DILMS (de 7 A a 150 A) están equipadas con un contacto auxiliar montado en la parte superior que no es desmontable. Esto evita la manipulación y el accionamiento manual del contactor. Su llamativo color amarillo hace que los componentes de seguridad sean inmediatamente visibles en cualquier situación.

Adecuado para uso global:
CE, UL, CSA, SUVA
Alta visibilidad:
pueden reconocerse rápida y fácilmente
Contactos espejo:
comentarios confiables sobre el estado

Características principales

  • El relé de contactor de seguridad DILAS está disponible en tres voltajes de bobina diferentes
    • 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
    • 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
    • 24 VCC (RDC24)
  • Los contactos espejo integrados permiten un monitoreo confiable del estado del contactor
  • Indicador de posición del interruptor con ventana de inspección para evitar la manipulación
  • Adecuado para parada de emergencia con arranque controlado (categoría 4)
  • Elementos de contacto auxiliares opuestos interbloqueados, en línea con IEC 60947-5-1
  • Contactos espejo
  • Resaltado en amarillo (RAL1004)
  • Contacto auxiliar de montaje superior y no desmontable (en la parte delantera)

Conmutación y protección seguras.

El llamativo color amarillo permite la identificación rápida y fácil de los circuitos de seguridad. Además, la ventana de inspección incorporada (situada directamente encima del indicador de posición del interruptor) indica claramente el estado actual de la máquina o el sistema. Esto impide el accionamiento manual del contactor.

Confiabilidad en aplicaciones relacionadas con la seguridad

- Monitorear áreas peligrosas de acceso abierto a través de cortinas de luz

- Operación segura con control a dos manos

- Monitorear las protecciones móviles a través del monitoreo de protección sin bloqueo de enclavamiento/protección

- Circuitos de parada de emergencia

Funciones de seguridad

Durante todo su ciclo de vida, las máquinas representan riesgos para las personas, otras máquinas y el medio ambiente. Por este motivo, es vital identificar cualquier peligro durante la fase de diseño de la máquina y reducirlo tomando las medidas adecuadas.

La eficiencia energética es un tema de moda en la actualidad

Con Eaton, sus sistemas se encuentran en conformidad de forma automática con la directiva ErP de manera simple, rápida y económica, al tiempo que reducen significativamente sus costos de energía.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Descargar enlaces
X
Download Close