Descargar documento () de 20
Controladores lógicos programables (PLC)

Relés de seguridad programables easySafety

Los dispositivos easySafety garantizan los niveles necesarios de seguridad personal y de procesos, tanto en sistemas simples como más complejos. El relé de control easySafety de la serie Moeller de Eaton combina funciones de seguridad y control en un solo dispositivo. Los dispositivos se destacan por su facilidad de uso y su operación intuitiva. Las funciones individuales pueden combinarse entre sí y proporcionar diagnósticos rápidos de fallas para los componentes de la máquina y del sistema. El relé de control easySafety puede configurarse directamente en el dispositivo o a través de una computadora mediante el software easySoft-Safety. Además del diagrama de circuito de seguridad, los dispositivos también ofrecen un diagrama de circuito para tareas estándar, como el procesamiento de mensajes de diagnóstico. Los bloques de funciones de seguridad disponibles abren posibilidades de aplicación adicionales.  

 
Ampliaciones integrales:
EasyNet integrado para diseños de sistemas distribuidos
Operación y configuración flexibles:
Directamente en el dispositivo o a través de una computadora
Funcionamiento confiable:
Tipo de seguridad funcional aprobado

Características principales

  • Relé de seguridad y control enrollado en un dispositivo
  • Bloques de función de seguridad prefabricados y probados
  • A prueba de manipulaciones gracias al software integrado
  • Pantalla integrada para diagnósticos rápidos de fallas
  • Operación fácil de usar directamente en el dispositivo
  • Intercambio directo de datos con un controlador lógico programable (Programmable Logic Controller, PLC) mediante módulos estándar de bus de campo
  • Expansiones integrales a través de la interfaz easyNet integrada  
 

Seguridad para personas y máquinas

En la producción de máquinas, se utiliza una amplia gama de componentes relacionados con la seguridad, como interruptores de posición o botones de paro de emergencia, para garantizar la seguridad de las personas y la maquinaria. El relé de control easySafety simplifica el monitoreo y la evaluación de señales relacionadas con la seguridad mediante bloques de funciones de seguridad dedicados. Este último ofrece opciones integrales de funcionamiento y diagnóstico. Los bloques de funciones de seguridad incluyen, entre otros: • Paro de emergencia • Monitoreo de protecciones móviles • Operación segura con control a dos manos • Monitoreo de equipo de protección electrosensible • Monitoreo de parada y velocidad máxima

Configuración rápida y fácil

El software de configuración easySoft-Safety facilita la creación de aplicaciones de seguridad y las tareas de control. El lenguaje de programación fácil de dispositivos se utiliza para la operación y configuración. Ambas se pueden realizar directamente en el dispositivo a través de la pantalla y el teclado integrados. La tarjeta de memoria también se puede utilizar para transferir datos a los dispositivos easySafety. • Máquinas a prueba de manipulaciones: las aplicaciones de seguridad están protegidas contra manipulación o contacto accidental • Protección de conocimientos técnicos: se pueden evitar las transferencias no deseadas de conocimientos técnicos de aplicaciones • Operación flexible: las aplicaciones estándar y una amplia gama de opciones de diagnóstico se pueden configurar de manera segura en cualquier momento

Opciones de redes integrales

Gracias a la interfaz easyNet integrada, el relé de control easySafety puede ampliarse de manera integral agregando dispositivos adicionales. Al conectar en red los dispositivos easySafety con un relé de control “easy” estándar, es posible agregar entradas y salidas no seguras adicionales. Para el relé de control “easy” estándar, los módulos de comunicación Profibus-DP, CANopen, DeviceNet o AS-Interface están disponibles, junto con una amplia gama de productos y accesorios que también pueden utilizarse para conectar en red los dispositivos easySafety.

Manual de seguridad

El manual de seguridad de Eaton proporciona una descripción general de las directivas, normas y regulaciones relevantes y los requisitos más importantes que deben cumplirse al utilizar dispositivos de protección en aplicaciones de maquinaria. Basado en circuitos de ejemplo, el manual muestra cómo se puede implementar la seguridad funcional en aplicaciones de seguridad por medio de componentes y sistemas eléctricos, electrónicos y programables.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.

Relé de control relacionado con la seguridad easySafety

Relé de control easySafety: un todoterreno con certificación TÜV.

Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close