Descargar documento () de 20
Relés y contactores

Relés de medición y monitoreo EMR6

La amplia cartera de relés de medición y monitoreo de la serie Moeller de Eaton proporciona la máxima protección para su aplicación. Al monitorear las corrientes, los voltajes, los desequilibrios y los valores de resistencia de aislamiento, cualquier evento anómalo se identifica en forma temprana, lo que evita un tiempo de inactividad prolongado de la máquina. Además, nuestros relés de temperatura y nivel hacen que las tareas de control sean más fáciles y seguras de manejar. Hay 35 tipos de relés diferentes en total, que pueden combinarse entre sí y cuentan con tecnología y diseño de vanguardia. Gracias a sus aprobaciones y certificaciones integrales, los relés de medición y monitoreo EMR6 pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones y ubicaciones geográficas.

Tiempo de inactividad:
Reducción del tiempo de inactividad de la máquina
Ahorros:
Menores costos de almacenamiento y tiempos de ingeniería más rápidos
Adecuado para uso global:
Aprobaciones UL, CSA y CCC

Características principales

  • Alta disponibilidad de la máquina gracias a la detección temprana de eventos anómalos
  • Configuración sencilla mediante perillas de control e interruptores DIP en la parte delantera del relé
  • Con función de monitoreo de ventana de corriente para control de corriente y voltaje
  • Rango de medición de temperatura del relé EMR6-T: -50 °C a +20­­0 °C
  • Rango de monitoreo de voltaje del relé EMR6-A: 90 V a 820 V

EMR6-I monofásico

Los monitores de corriente monofásicos EMR6-I se pueden utilizar para monitorear con precisión y conmutar de forma segura redes de CC y CA en el rango de 3 mA a 15 A. Los relés también vienen con una nueva función de monitoreo de ventana de corriente, que puede monitorear la red de corriente en ambos lados.

Relé de desequilibrio trifásico multifuncional EMR6-A

El relé de desequilibrio trifásico multifuncional EMR6-A puede utilizarse para monitorear los voltajes de fallas de fase, las secuencias de fase y los desequilibrios de fase, así como los del conductor neutro. Los relés de monitoreo de desequilibrio de fase tienen un rango de ajuste de 90 V a 820 V.

Relé de nivel

El relé de nivel se puede utilizar para monitorear los niveles de llenado y las relaciones de mezcla. El relé de monitoreo de nivel monitorea un valor mínimo y un valor máximo, lo que le permite controlar las bombas y protegerlas contra el desbordamiento del tanque o la operación en seco.

Monitores de voltaje monofásicos EMR6-V

Los monitores de voltaje monofásicos EMR6-V están especialmente diseñados para monitorear y proteger redes de CC y CA con voltajes de 3 V a 600 V. Un solo dispositivo cubre todo el rango de voltaje, lo que también reduce los costos de almacenamiento.

Relés de medición de temperatura

Los relés de medición de temperatura pueden monitorear las temperaturas de la máquina, por ejemplo. Los usuarios tienen la opción de configurar uno o dos valores de umbral en la parte frontal del dispositivo, y el relé de temperatura también puede usarse como controlador para sistemas de calentamiento/enfriamiento. Las temperaturas se monitorean con un sensor Pt100.

Relé de monitoreo de aislamiento

El relé de monitoreo de aislamiento permite monitorear e informar las resistencias de aislamiento de las redes de TI sin conexión a tierra y los cortocircuitos. El dispositivo también cuenta con un botón que se puede usar para comprobar sus funciones o para realizar un restablecimiento manual.
Descargar enlaces
X
Download Close