Descargar documento () de 20
Relés y contactores

Relevador de protección de motor con termistor EMT6

El relevador de protección de motor con termistor EMT6 de la serie Moeller de Eaton protege el equipo contra las sobretemperaturas causadas por tareas pesadas de arranque, frenado, subvoltajes, sobrevoltajes y frecuencias de conmutación altas. La temperatura se monitorea mediante un sensor de termistor ubicado directamente en el bobinado del motor. El EMT6 también es adecuado para monitorear las temperaturas de cojinetes, cajas de engranajes, aceites y refrigerantes del motor.

Adecuado para uso global:
IEC/EN con aprobaciones UL/CSA
Funcionalidad:
Versiones disponibles con circuitos de dos sensores

Características principales

  • Aprobaciones UL/CSA y CCC
  • La versión K cuenta con certificación ATEX

Prueba funcional

La funcionalidad del relé debe probarse regularmente, tanto durante la puesta en marcha como durante el mantenimiento. Para que esto sea lo más fácil posible, todos los modelos EMT6 cuentan con un botón de prueba integrado que se puede usar para simular una condición de error.

Un dispositivo en lugar de dos

Los modelos con circuitos de dos sensores pueden monitorear dos temperaturas separadas, de una manera que sea rentable y ahorre tiempo. Los dispositivos también se pueden utilizar para implementar sistemas de advertencia temprana.
Descargar enlaces
X
Download Close