Descargar documento () de 20
Controladores lógicos programables (PLC)

Pantalla multifunción MFD-Titan

La pantalla multifunción MFD-Titan de la serie Moeller de Eaton combina el easy800 y la visualización sencilla en un dispositivo. Ofrece la posibilidad de mostrar, operar, controlar y comunicarse, todo en un solo dispositivo. Las claves específicas del usuario, los gabinetes y las opciones de programación y visualización facilitan la implementación de diseños personalizados.

Práctica:
Puede utilizarse a una distancia de hasta 5 metros
Ahorre tiempo:
Instalación “plug and play” sin herramientas
Diseño personalizable:
9 claves para programar y grabar con láser según sea necesario

Características principales

  • Instalación rápida y fácil en orificios de montaje estándar de 22,5 mm
  • Hasta 328 entradas/salidas
  • Módulos de E/S para medición directa de temperatura (Pt100/Ni1000)
  • Inscripciones láser personalizadas, p. ej., con el nombre o logotipo de su empresa
  • Expansiones digitales y analógicas
  • Comunicaciones EasyNet integradas (hasta 8 dispositivos, hasta 1000 m)
  • Puede conectarse a todos los sistemas en bus estándar (PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, As-i) y Ethernet (programación y funcionalidad OPC)
  • Pantalla retroiluminada (4 x 16 caracteres) para textos de mensajes, mapas de bits, gráficos de barras, entrada/visualización de datos
  • Adaptador Bluetooth disponible

Opciones de visualización versátiles

El MFD-Titan puede mostrar fácilmente textos, gráficos de barras, mapas de bits y muchos otros tipos de información. El MFD-Titan también facilita el ingreso y la visualización de datos, así como la implementación de menús de control o el reconocimiento de mensajes de falla.

Diseño flexible, fácil de instalar

Gracias al diseño modular, instalar los dispositivos MFD-Titan es rápido y fácil. Los dispositivos se ensamblan a partir de módulos separados, que incluyen la pantalla y la unidad de control, un adaptador, un módulo de CPU y un módulo de E/S. Esto permite combinar los componentes según sea necesario.

Configuración de la función de visualización

Con el editor de pantallas fácil de usar en easySoft-Pro, crear pantallas con fines de visualización es rápido y sencillo. El software ofrece muchos elementos predefinidos de pantalla para tal fin. Además, puede insertar y configurar fácilmente la entrada y visualización de datos, mensajes de texto, mensajes de falla, gráficos de barras y mapas de bits. La creación de menús de control no solo es fácil, sino que las teclas de función también se pueden asignar individualmente.

Inscripciones láser personalizadas

Al igual que los dispositivos easyRelay e easyControl, MFD-Titan ofrece la opción de agregar inscripciones láser específicas de la empresa o del proyecto. Con este software de editor de etiquetas gratuito, los usuarios pueden crear rápidamente sus propias plantillas. La unidad de control/pantalla MFD-80(-B) también admite inscripciones personalizadas de las teclas de función y los LED.

Visualización remota de texto

Si se utiliza junto con el módulo de CPU/adaptador de alimentación MFD-CP4, el MFD-80(-B) puede funcionar como una pantalla de texto. El sistema se puede conectar a un dispositivo easyRelay, easyControl o easySafety. La visualización remota de texto puede mostrar textos o valores a una distancia de hasta 5 m de la unidad base. Para esto, no se requiere cableado adicional: gracias a la funcionalidad “plug and play” fácil de usar, todo lo que se necesita es una conexión de cable entre la unidad base y la pantalla de texto.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.

Pantalla multifunción MFD-Titan

La pantalla multifunción MFD-Titan combina las funciones de un relé de control easy800 con una visualización fácil de usar

Descargar enlaces
X
Download Close