El DA1 es el variador ideal para aplicaciones exigentes que dependen de la velocidad y el torque. La familia de productos PowerXLTM de Eaton ofrece un rendimiento excepcional en cuanto al control del motor y la modularidad. Gracias al rango de rendimiento mejorado (hasta 250 kW) y a la opción de un mayor grado de protección (IP66), el DA1 puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. Con el filtro EMC integrado, el transistor de frenado y los protocolos Modbus RTU y CANopen incorporados, el DA1 está listo para usarse directamente de fábrica para una variedad de aplicaciones. Los ajustes específicos del cliente son posibles gracias al editor de bloques de funciones integrados, lo que permite la máxima flexibilidad.
Variadores avanzados DA1 y variadores compactos DC1 para aplicaciones de eficiencia energética