El XC300 es un PLC modular potente y flexible que permite a los fabricantes de máquinas y plantas implementar conceptos de automatización flexibles y modernos. Las tres variantes cuentan con alto rendimiento del procesador, E/S integradas e interfaces integradas RS485, CAN y Ethernet independiente. Además, los servidores VISU-WEB y OPC-UA convierten al dispositivo en un nodo de comunicación en la implementación de conceptos del sistema basados en Industry 4.0. Los dispositivos XC-303 también pueden expandirse de manera flexible con los componentes del sistema de E/S XN300 y crear soluciones con una alta densidad de conexiones en el espacio más pequeño.
Sistema de control inteligente para la construcción de máquinas en serie como solución hecha a medida para su máquina