Las luminarias lineales AB12 de la serie Crouse-Hinds de Eaton están diseñadas para su uso con lámparas lámparas LED. La AB12 está construida con una cubierta de aluminio robusta y un tubo de vidrio de borosilicato resistente al impacto, lo que proporciona durabilidad y confiabilidad extremas en zonas 1, 2, 21 y 22 peligrosas.
Con una clasificación IP67, la AB12 está diseñada para su uso en áreas peligrosas en exteriores e interiores donde la humedad o la corrosión pueden ser un problema. Un reflector externo opcional proporciona una distribución de luz específica de la aplicación.
La AB12 está disponible con tubos de lámpara LED (720, 1440 y 2000 lúmenes).
Estándares IEC/EN