Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias fluorescentes empotradas CEAG eLLB20 para áreas peligrosas

Las luminarias fluorescentes lineales de montaje empotrado eLLB20 de la serie Crouse-Hinds se utilizan para el montaje empotrado o en cielorraso en áreas con condiciones ambientales difíciles que involucran corrosivos, agua, polvo y temperaturas extremas.  

El accesorio está certificado a nivel mundial para su uso en áreas peligrosas de la División NEC y la Zona IEC.

Construida con chapa de acero o acero inoxidable, la lámpara fluorescente lineal eLLB20 es una excelente opción para aplicaciones en las que se requiere una limpieza extrema, como en instalaciones de fabricación farmacéutica, química y electrónica.

Certificaciones y cumplimientos

NEC (modelos 202217 y 204232)

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, Zona 1, AEx ed IIC
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Listado en UL

Estándares UL (modelos 202217 y 204232)

  • UL844: ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • UL1598: luminarias

CEC (modelos 202217 y 204232)

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, Zona 1, Ex eds IIC
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Listado en cUL

Estándares CSA (modelos 202217 y 204232)

  • C22.2 n.° 9
  • CAN/CSA-E60079-0:02
  • CAN/CSA-E60079-1:02
  • CAN/CSA-E60079-7
  • CAN/CSA-E61241-1-1:02

Gabinete

  • Tipo 4X
  • IP66

ATEX

  • Certificado de examen tipo EC: DMT 02 ATEX E 069
  • Certificado de conformidad IECEx: IECEx-BVS14.0091
  • Cuenta de marcas conforme a 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex d e mb IIC T4 Gb; Ex II 2 D tb IIIC T80 °C Db
  • Ajuste de marcas a IECEx: Ex d e mb IIC T 4 Gb; Ex tb IIIC T 80 °C Db
  • Temperatura ambiente permisible: -25 °C a +50 °C

Características de diseño

  • Cubierta soldada de una pieza con marco de cubierta ajustable; el marco de cubierta es una parte integral de la cubierta para sellar el polvo y la humedad
  • Abrazaderas de montaje ajustables: fijas permanentemente y ajustables a través del marco de cubierta para una instalación fácil; permiten el montaje empotrado en techos de 25 mm a 100 mm (1” a 4” aproximadamente) de espesor para una máxima flexibilidad de montaje
  • Terminales de soporte (M8 x 0,6) para asegurar los elementos de soporte estructural de la luminaria al techo para mayor seguridad
  • Lente de vidrio templado sin marco: 6 mm (1/4”) de espesor para mayor seguridad; bisagra interior para máxima eliminación de polvo; equipada con tornillos cautivos para facilitar el reemplazo y mantenimiento de la lámpara
  • El interruptor de aislamiento apaga la balastra y las lámparas cuando se abre la lente para mayor seguridad 
  • Cuatro entradas (dos en cada extremo) suministradas con (2) concentradores adaptadores de 1,9 cm (3/4”) NPT y pozo de alambre extra grande para aplicaciones de alimentación continua y en tándem sin necesidad de cajas de conexiones separadas
  • Balastra electrónica: factor de alta potencia (95 %) para eficiencia energética, más luminarias por circuito y flexibilidad de voltaje de suministro; cuenta con circuitos de dos canales para seguridad; si una lámpara falla, la segunda lámpara permanece en funcionamiento
  • Utiliza lámparas fluorescentes lineales T8 para una alta eficiencia y costos operativos reducidos
  • El bloque de terminales de 5 cables y el cableado pasante son estándar para un equilibrio rápido y fácil de las cargas de iluminación en sistemas trifásicos

Materiales estándar

  • Cubierta soldada de una pieza y marco de cubierta: chapa de acero con recubrimiento epóxico blanco o acero inoxidable
  • Lente: vidrio transparente templado de 6 mm (1/4”) de espesor
  • Junta: caucho de silicona
  • Herrajes externos: acero inoxidable

Especificaciones

Información para realizar pedidos