Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias LED lineales no metálicas para áreas peligrosas CEAG ExLin

El producto ExLin de la serie Crouse-Hinds, aprobado para su uso en áreas peligrosas de las Zonas 1 y 21, prolonga la vida útil, mejora la eficiencia y aumenta el rendimiento con una apuesta competitiva frente a las luminarias fluorescentes.  El ExLin es un LED lineal diseñado para seguridad, confiabilidad y eficiencia.  

Las luminarias LED ExLin combinan tecnología LED de vanguardia con gestión térmica optimizada, controladores de eficacia comprobada y gabinetes GRP probados en campo para garantizar una larga vida de servicio en ambientes extremos. 

Los rangos de salida de cinco lúmenes reemplazan a las luminarias fluorescentes de 2 x 18 W (2750 lúmenes), 2 x 36 W (5300 lúmenes) y 2 x 58 W (8120 lúmenes), y la óptica personalizada optimiza la distribución de luz.  

ExLin también está disponible con tecnología de iluminación de emergencia V-CG-S, lo que permite conectar los accesorios al sistema de iluminación de emergencia central de una instalación.

Eficiencia
120 lúmenes por vatio
Fácil de instalar
Perfil bajo y ligero
Confiabilidad
100 000 horas a 25 °C

Videos

    Certificaciones y cumplimientos

    Estándares IEC

    • Certificado de examen de Tipo EC: BVS 18 ATEX E 037 X
    • Certificado de conformidad de IECEx: IECEx BVS 18.0028X
    • Marcas conforme a 2014/34/EU: 
      • Ex II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb
      • Ex II 2D Ex tb op is IIIC T80/110 °C Db  
    • Marcas conforme a IECEx:
      • Ex eb ib op is q IIC T4 Gb
      • Ex tb op is IIIC T80/110 °C Db
    • Grado de protección conforme a EN 60529: IP66/IP67
    • Temperatura ambiente permisible, dependiendo de la configuración: -40 °C hasta +55 °C *
    • Clase IK según IEC/EN 62262: IK10

    * hasta +50 °C para 3L-1 y L5-2 con cableado pasante y glándulas de plástico. Hasta +45 °C para 5L-1 y 7L-2 con cableado pasante y glándulas de plástico

    Características de diseño

    • Las tres gamas de salida de lúmenes reemplazan a los accesorios fluorescentes de 2 x 18 W, 2 x 36 W y 2 x 58 W
    • La vida útil nominal de 100 000 horas a 25 °C proporciona años de funcionamiento de bajo mantenimiento 
    • 120 lm/W proporciona hasta un 40 % de eficiencia energética en comparación con los accesorios fluorescentes tradicionales
    • Temperatura de operación de -40 °C a +55 °C
    • Distribución de luz optimizada con ópticas y opciones de lentes: las ópticas de haz estándar, estrecho y ancho optimizan la distribución de luz, y proporcionan luz donde el cliente la necesita con el potencial de reducir la cantidad de accesorios necesarios
    • La lente transparente o difusa (congelada) disponible en vidrio proporciona flexibilidad de aplicación
    • La lente de vidrio laminado opcional con lámina de plástico externa evita que el vidrio se caiga, lo que es ideal para el uso seguro en procesos críticos en aplicaciones de alimentos y bebidas, productos químicos y productos farmacéuticos
    • Diseño liviano y de perfil bajo con compatibilidad de montaje directo para accesorios fluorescentes eLLK
    • El material del gabinete de GRP se somete a pruebas de tiempo y en campo para garantizar la durabilidad en aplicaciones hostiles y peligrosas en todo el mundo
    • La gestión térmica optimizada garantiza una larga vida de servicio en ambientes extremos
    • Disponible con tecnología de iluminación de emergencia V-CG-S, que permite que el ExLin se conecte al sistema de iluminación de emergencia central de una instalación

    Materiales estándar

    • Gabinete de accesorio: poliéster reforzado con fibra de vidrio
    • Lente de accesorio: vidrio endurecido o policarbonato, transparente u opaco
    Especificaciones

    Sistema de numeración de catálogo

    Crouse-Hinds CEAG ExLin Catalog Tree
    Descargar enlaces
    X
    Download Close