La familia CEAG PXLED de la serie Crouse-Hinds es un reflector compacto y modular que proporciona una solución completa para una amplia gama de aplicaciones de iluminación. El PXLED está certificado para su uso en Zonas IEC 1, 21, 2 y 22 peligrosas, y una vida útil nominal de 60 000 horas a 55 °C garantiza años de rendimiento confiable.
Hay seis modelos del PXLED disponibles, que varían de 5000 a 32 000 lúmenes, lo que proporciona un reemplazo de larga vida de servicio y de eficiencia energética para las fuentes de luz tradicionales de 70 W a 600 W.
El PXLED es ideal para iluminación de techos y paredes en áreas generales donde hay presencia de gases y vapores inflamables, junto con condiciones severas que incluyen vibración, polvo, humedad, atmósferas corrosivas y temperaturas extremas.
Estándares IEC/EN
Número de catálogo | Lúmenes | Distribución de luz | Vataje / Potencia | Glándulas para cables | N.° de pedido |
---|---|---|---|---|---|
PXLED 5L N 757 GC E01 | 5386 | Haz estrecho | 49 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 110 001 |
PXLED 5L N 757 GC E05 | 5386 | Haz estrecho | 49 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 110 005 |
PXLED 5L W 757 GC E01 | 5207 | Haz ancho | 49 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 111 001 |
PXLED 5L W 757 GC E05 | 5207 | Haz ancho | 49 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 111 005 |
PXLED 10L N 757 GC E01 | 10 772 | Haz estrecho | 98 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 210 001 |
PXLED 10L B 757 GC E05 | 10 772 | Haz estrecho | 98 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 210 005 |
PXLED 10L W 757 GC E01 | 10 414 | Haz ancho | 98 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 211 001 |
PXLED 10L W 757 GC E05 | 10 414 | Haz ancho | 98 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 211 005 |
PXLED 15L N 757 GC E01 | 16 158 | Haz estrecho | 147 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 310 001 |
PXLED 15L N 757 GC E05 | 16 158 | Haz estrecho | 147 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 310 005 |
PXLED 15L W 757 GC E01 | 15 621 | Haz ancho | 147 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 311 001 |
PXLED 15L W 757 GC E05 | 15 621 | Haz ancho | 147 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 311 005 |
PXLED 20L N 757 GC E01 | 21 544 | Haz estrecho | 196 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 410 001 |
PXLED 20L N 757 GC E05 | 21 544 | Haz estrecho | 196 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 410 005 |
PXLED 20L W 757 GC E01 | 20 828 | Haz ancho | 196 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 411 001 |
PXLED 20L W 757 GC E05 | 20 828 | Haz ancho | 196 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 411 005 |
PXLED 25L N 757 GC E01 | 26 930 | Haz estrecho | 245 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 510 001 |
PXLED 25L N 757 GC E05 | 26 930 | Haz estrecho | 245 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 510 005 |
PXLED 25L W 757 GC E01 | 26 035 | Haz ancho | 245 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 511 001 |
PXLED 25L W 757 GC E05 | 26 035 | Haz ancho | 245 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 511 005 |
PXLED 30L N 757 GC E01 | 32 316 | Haz estrecho | 294 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 610 001 |
PXLED 30L N 757 GC E05 | 32 316 | Haz estrecho | 294 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 610 005 |
PXLED 30L W 757 GC E01 | 31 242 | Haz ancho | 294 W | 2 prensaestopas de cable metálicos M25 ADE-1F2 para Ø 10 - 17 mm | 1 3042 611 001 |
PXLED 30L W 757 GC E05 | 31 242 | Haz ancho | 294 W | 2 conectores macho roscados de plástico M25 | 1 3042 611 005 |