Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias fluorescentes lineales para áreas peligrosas FVS

Las luminarias fluorescentes lineales FVS de la serie Crouse-Hinds están certificadas para su uso en áreas peligrosas Clase I, División 2 y Clase II, División 1.  El FVS está diseñado para iluminación orientada a tareas donde existen alturas de montaje bajas o espacio de montaje limitado.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos B, C, D
  • Clase II, División 1 Grupos E, F, G (con sufijo S813)
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III y presencia simultánea (Clase I y Clase II)

Nota: limitaciones de orientación para Clase II, Clase III y presencia simultánea

  • Apunte hacia abajo a la horizontal
  • No se puede apuntar hacia arriba

Estándares UL

  • UL844: ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • UL1598: luminarias
  • UL1598A: ubicaciones marinas

Estándar CSA

  • C22.2 n.° 137

Características de diseño

  • El diseño compacto, liviano y de perfil bajo es ideal para áreas confinadas y esquinas estrechas
  • Alcanza la iluminación completa de inmediato y ofrece una salida de luz equivalente al doble de su tamaño
  • Cierre de pestillo rápido que proporciona un acceso rápido y fácil para el reemplazo de lámparas y el mantenimiento, sin necesidad de herramientas
  • La junta de sellado de silicona proporciona una unión impermeable y hermética al polvo excepcional, lo que proporciona un excelente rendimiento en ambientes húmedos y corrosivos
  • Interruptor desconectador de energía (ESWP de la serie Crouse-Hinds de Eaton) corta automáticamente la energía a las lámparas y balastra cuando se abre la lente
  • Lente polimérica resistente a los golpes (3 mm [0,125” de espesor]) que brinda protección contra la corrosión y el medio ambiente
  • Disponible en voltajes UNV (120-277) y 347 50/60 Hz
  • Accesorio de dos lámparas, utiliza lámparas unipolares de 40 vatios
  • Capacidad de montaje múltiple
  • La balastra electrónica de bajo consumo es estándar

 

Materiales estándar

  • Cubierta: fundición en aluminio libre de cobre resistente a la corrosión
  • Lente: nylon resistente a los golpes; policarbonato (opcional)
  • Junta: caucho de silicona
  • Bisagras y herrajes de cierre: aluminio extruido con pivotes de acero inoxidable

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.