Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Reflectores marinos Pauluhn Achiever

Los reflectores marinos Pauluhn Achiever de la serie Crouse-Hinds están diseñados para su uso en aplicaciones donde hay presencia de agua, polvo o elementos corrosivos.  

Son ideales para su uso en embarcaciones y barcos marinos, plantas de tratamiento de aguas residuales, producción de pulpa y papel y otros entornos corrosivos.

Los reflectores con certificación UL1598A están disponibles con lámparas halógenas de cuarzo de 300-1500 vatios.

Certificaciones y cumplimientos

NEC

  • UL1598 A: luminarias para embarcaciones marinas

Aprobaciones

  • Tipo exterior para uso marítimo (agua salada)
  • ABS
  • Cumple con IP66

Características de diseño

  • Modelos de halógeno de cuarzo de 300, 500, 1000 y 1500 W disponibles
  • Disponible con cubierta de fijación de aluminio o acero inoxidable sin cobre
  • Reflector resistente con montaje de horquilla y lente de vidrio templado resistente a choques térmicos
  • El borde de silicona de alta temperatura proporciona un sello impermeable
  • Ancho de distribución de haz NEMA 6x6
  • Lente y junta reemplazables en campo
  • Protector disponible

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio sin cobre o acero inoxidable 304
  • Soporte de montaje: acero inoxidable
  • Lente: vidrio templado
  • Junta: silicona
  • Herrajes externos: acero inoxidable

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close