Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias fluorescentes lineales para áreas peligrosas Pauluhn Summit

Pauluhn Summit de la serie Crouse-Hinds es el accesorio fluorescente de montaje alto perfecto para ubicaciones de Zonas Clase I, División 2 y Clase II, División 1 peligrosas.  El resistente Summit está diseñado para eliminar residuos y tiene clasificación IP66 para protección contra la humedad en aplicaciones con rociado de mangueras.

Disponible en aluminio o acero inoxidable con lámparas T5, T8 y T5HO, Summit está diseñado para ubicaciones que requieren niveles de luz continuos y consistentes, como procesamiento y almacenamiento de alimentos y bebidas, instalaciones de generación de energía, instalaciones farmacéuticas e instalaciones de tratamiento de agua/aguas residuales.

Summit está disponible en luminarias de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies) de longitud en configuraciones de dos, tres, cuatro, cinco o seis lámparas.

Desempeño
Hasta 30 000 lúmenes
Seguridad
Diseño de desprendimiento de residuos
Durabilidad
Rociado de manguera de alta presión nominal

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Tipo 4 (solo HPAB); Tipo 4X (solo HPSB)
  • IP66
  • UL844: ubicaciones peligrosas
  • UL924: equipo de iluminación de emergencia (CSA-US)
  • UL1598: luminarias
  • Clase CSA 3428 03
  • Clase CSA 3428 83
  • Zona de salpicaduras NSF/ANSI 2-2010

Características de diseño

  • Salida de lúmenes alta: hasta 30 000 lúmenes
  • Cartera completa de modelos fluorescentes T5, T8 y T5HO
  • Opciones de montaje versátiles
  • Clasificación NSF
  • Ambiente de funcionamiento: -25 °C a +55 °C
  • Diseño optimizado para la eliminación de escombros
  • Cumple con USDA
  • Rociado de manguera de alta presión nominal

 

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio Tipo 5052 (solo HPAB); acero inoxidable Tipo 304; acero inoxidable Tipo 316 (opcional) (solo HPSB)
  • Lente: acrílico (estándar); policarbonato y vidrio templado (opcional)

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close