Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Reflectores HID para áreas peligrosas Pauluhn Vulcan

Los reflectores para áreas peligrosas Pauluhn Vulcan de la División Crouse-Hinds de Eaton
están certificados para áreas peligrosas Clase I, División 2 y Zona 2.  Están disponibles en HID de 150 W a 400 W con una variedad de tipos de lámparas. 

Estos reflectores se utilizan comúnmente en aplicaciones de iluminación de áreas generales en exploración y producción de petróleo y gas, instalaciones petroquímicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, producción de pulpa y papel, instalaciones de procesamiento de aluminio, minas de sal y potasa y ambientes de alto nivel.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, Zona 2, Grupos IIA, IIB, IIB + H2, IIC

Aprobaciones

  • UL844: ubicaciones peligrosas
  • UL1598 A: luminarias para embarcaciones marinas
  • CSA C22.2 n.° 137-M1981
  • Tipo 4X
  • Certificación IP66 e IP67
  • Tipo exterior para uso marítimo (agua salada)
  • ABS

Características de diseño

  • Adecuado para uso en aplicaciones marinas, impermeables y herméticas al polvo
  • Disponible en HID de 150 W a 400 W
  • Adecuado para requisitos de código de temperatura T3 hasta 55 °C ambiente
  • Puntos de sujeción del muñón posicionados en el punto de equilibrio del accesorio; permite el montaje de la pluma de grúa con soporte opcional
  • Lente de vidrio templado, resistente a choques térmicos, reemplazable en campo
  • Junta de silicona de alta temperatura que proporciona un sello impermeable
  • Entrada sin herramientas mediante ocho pestillos de acero inoxidable con bloqueo positivo
  • Marco de lente cautivo con retenedores de puerta de acero inoxidable para un fácil reemplazo de la lámpara
  • Puntos de conexión de cable de seguridad integral
  • Probado y aprobado en un rango de orientación de 180°, lo que permite mirar hacia arriba a través del montaje boca abajo
  • Ancho de distribución de haz NEMA 6x6
  • Elección de arreglos de montaje en superficie, poste o pared

Materiales estándar

  • Cubierta y horquilla: acero inoxidable 316 
  • Lente: vidrio templado resistente al calor y al impacto 
  • Junta: silicona 
  • Herrajes externos: acero inoxidable
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.