Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminaria para tanque incandescente V160

La luminaria para tanque incandescente V160 de la División Crouse-Hinds de Eaton se utiliza para encender el interior de un tanque para ver y observar el contenido a través de una ventana.

Adecuada para usar en tanques o calderas donde se procesan alimentos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Estándar UL: 1571
  • Estándar CSA: C22.2

Características de diseño

  • Impermeable
  • Cuenta con el soporte de un anillo de montaje que contiene orificios para remachar cuando se coloca alrededor de un orificio en el tanque; también se puede soldar al tanque
  • El globo de vidrio resistente al calor y al impacto elimina la rotura y la contaminación resultante de los alimentos por partículas de vidrio
  • El reemplazo de lámparas se logra fácilmente mediante la extracción de los dos tornillos de mariposa que sujetan el cuerpo al anillo de montaje
  • El cable flexible debe conectarse mediante un acoplamiento flexible EC o un conector de la serie CG

Materiales estándar

  • Anillo de montaje: bronce de silicio
  • Cuerpo del accesorio: aleación de hierro Feraloy®
  • Globo: vidrio resistente al calor
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close