Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores de alineación de cinta transportadora AFA y AFAX a prueba de explosiones

Los interruptores de alineación de cinta transportadora a prueba de explosiones AFA y AFAX serie Crouse-Hinds se utilizan como interruptor de "PARADA" normal o de emergencia para las cintas transportadoras cuando se desalinean o se salen de sus vías debido a velocidad excesiva, carga dispareja, nivelación, rotura u otros problemas.

Ideales para el uso seguro y confiable en áreas peligrosas dentro de acerías, operaciones de minería, operaciones de manipulación de mineral y carbón, líneas de ensamblaje y automotrices, depósitos, muelles de carga, y carga y manipulación de granos.

Certificaciones y cumplimientos

AFA:

NEC/CEC

  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • NEMA 3, 4, 9EFG
  • IP66
  • Estándar UL: UL698
  • Estándar CSA: C22.2 n.º 25

AFAX:

NEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • NEMA 3, 7CD, 9EFG
  • IP65
  • Estándar UL: UL1203
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30

Características de diseño

  • Equipados con interruptores de precisión que proporcionan contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados (los interruptores tienen un mecanismo de acción rápida)
  • La cubierta consta de una sección central que puede montarse vertical u horizontalmente, y una cubierta de interruptor con un brazo conectado para la operación del interruptor
  • El gabinete tiene tres concentradores de conducto de 1"; los casquillos de montaje fundidos en el centro de 3,81 cm (1 1/2") permiten la conexión a la trama de un hierro angular estándar de 7,62 cm (3")
  • El brazo de operación tiene un rodillo protector de acero inoxidable de 8,89 cm (3 1/2") de largo; el movimiento lateral del brazo de operación de aproximadamente 1,91 cm (3/4") acciona el interruptor
  • El brazo de operación accionado por resorte devolverá automáticamente el interruptor a la posición normal cuando se elimine la interferencia de la cinta
  • Un desvío grave de la cinta transportadora puede rotar el brazo de operación en sentido antihorario hasta 85 grados sin dañar el mecanismo del interruptor
  • La instalación de la unidad AFA o AFAX a ambos lados de una cinta transportadora admite una desalineación de aproximadamente 1" o una desalineación  de cinta permitida predeterminada antes de accionar el interruptor; una instalación común incluiría un par de unidades AFA o AFAX en cada extremo de la cinta transportadora donde regresa la cinta

Materiales estándar

  • Gabinete: aleación de hierro Feraloy
  • Brazo de cojinete y operación: acero inoxidable con cubierta de plástico
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close