Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Control de cintas transportadoras, alineación e interruptores de señales

Interruptor de control de direccionamiento AFU a prueba de explosiones

Los interruptores de control de direccionamiento AFU a prueba de explosiones serie Crouse-Hinds proporcionan capacidad de monitoreo digital instantáneo para identificar situaciones de emergencia durante las operaciones de la cinta transportadora.  Los interruptores AFU funcionan como un interruptor de "PARADA" normal o de emergencia para líneas transportadoras, grúas, descargadores y sistemas de manipulación a granel cuando se acciona el interruptor.  Certificado para uso en áreas peligrosas clase II, división 1 y 2.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Gab. 3, 5
  • NEMA 3, 4, 9EFG
  • IP66
  • Estándar UL: UL698
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30

 

Características de diseño

  • Equipado con una o dos unidades en el extremo, cada una con disposiciones de contacto 2-NO y 2-NC
  • Los interruptores de precisión proporcionan contacto sostenido (los interruptores tienen un mecanismo de acción rápida)
  • Múltiples concentradores de conducto (dos de 2,54 cm [1"]); los casquillos de montaje fundidas en centros de (1 1/2") permiten la conexión a la trama de un hierro angular estándar de (3")
  • En la instalación, la línea o cable de accionamiento se conecta desde un punto fijo al bucle en la unidad del extremo; una tracción en la línea de la fuerza de operación requerida y con un movimiento total de 1,27 cm (1/2") acciona el émbolo, abre el interruptor y acciona el brazo indicador pintado de rojo hacia adelante, que a su vez bloquea el émbolo en la posición accionada (interruptor abierto); al regresar el brazo indicador a su posición normal, se restablece el mecanismo; una instalación común incluiría unidades de interruptor de extremo único en cada extremo de la cinta transportadora con unidades de interruptor de extremo doble en el medio
  • Según el tamaño y la longitud de la línea, es posible que se necesiten soportes a intervalos separados adecuadamente para garantizar que el peso de la línea o del cable por sí solo no accione el interruptor
  • Proporciona capacidad de monitoreo digital instantáneo para identificar situaciones de emergencia durante las operaciones de la cinta transportadora

Materiales estándar

  • Gabinete: aleación de hierro Feraloy o aluminio sin cobre
  • Émbolo: acero inoxidable
  • Bucle : bronce o aluminio sin cobre
  • Brazo indicador: acero
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close