Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores de señal de la mina AFU

Los interruptores de señal de mina AFU de la división Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para circuitos de señalización o para el control remoto manual de arrancadores de motor magnéticos en áreas no peligrosas de minas o instalaciones de la industria de procesos donde se requiere un gabinete resistente para proteger contra la caída de mineral y otros materiales o el goteo de agua.

Los interruptores AFU se montan en paredes o en pozos y se accionan tirando de la línea o cable conectado al bucle en la parte inferior de la unidad.

Certificaciones y cumplimientos

  • NEMA 3

 

Características de diseño

  • Gabinete resistente a prueba de lluvia con casquillos de montaje pesados
  • Los cables ingresan a gabinete a través de los orificios de separación en la parte inferior
  • Los interruptores son accionados por un émbolo accionado por resorte que regresa a la posición normal cuando se elimina la fuerza de operación
  • Las unidades están equipadas con botones pulsadores de control de motor de alta resistencia; varios de estos pueden estar interconectados eléctricamente para el control remoto de un arrancador de motor magnético desde más de una ubicación

Materiales estándar

  • Gabinete: aleación de hierro Feraloy
  • Émbolo: acero
  • Bucle: bronce
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close