Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores y desconectadores

Interruptores de seguridad industrial GHG 981 CEAG

Los interruptores de seguridad industrial GHG 981 CEAG de Eaton Crouse-Hinds series son ideales para usar en ambientes agresivos, ya que brindan capacidades completas de conmutación de motores AC 3 y propiedades de aislamiento de acuerdo con EN 60947-4-1  Disponibles desde 10A hasta 630A, están disponibles en varios materiales, incluido poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente a impactos, acero con recubrimiento en polvo y acero inoxidable 316L.

Los interruptores de seguridad industrial GHG 981, cuentan con un diseño de fácil de instalación con terminales de conexión de fácil acceso, y una clasificación de protección de ingreso IP66 que proporciona una excelente resistencia a los desafíos ambientales

Las tapas del envolvente del GHG 981 no se pueden abrir mientras está en la posición "ENCENDIDO", y los bloqueos integrados proporcionan seguridad adicional al eliminar la activación accidental del interruptor.

Certificaciones y cumplimientos

Modelos de 10 A, 25 A, 40 A, 80 A, 100 A, 160 A:

  • Temperatura ambiente permisible: -20 °C a +40 °C
  • Clase de protección: I
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP66

Modelos de 250 A, 400 A, 630 A:

  • Temperatura ambiente permisible: -20 °C a +40 °C
  • Clase de protección: I
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP65

Características de diseño

  • Capacidad de conmutación completa de CA 3
  • Doble seguridad: contacto auxiliar adicional
  • Instalación económica
  • Hasta 40 A: montaje a presión
  • Hasta 630 A: Protección IP66

Materiales estándar

Modelos de 10 A:

  • Envolvente: poliamida

Modelos de 25 A, 40 A, 80 A, tripolares de 100 A, 160 A:

  • Envolvente: poliéster reforzado con fibra de vidrio de color negro

Modelos de 6 polos de 100A:

  • Envolvente: acero de poliéster con recubrimiento de pintura electro-estática

Modelos de 250 A, 400 A, 630 A:

  • Envolvente: chapa de acero con recubrimiento de pintura electro-estática de poliéster RAL 7032
Especificaciones