Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Partidores de motor en gabinete

Arrancadores de motor combinados EBMXC con abrazadera a prueba de explosiones

El único gabinete con calificación NEMA 7 con abrazadera para áreas peligrosas. Uno de los mayores desafíos con los gabinetes ubicados en áreas peligrosas es la accesibilidad.  Para acceder a los componentes internos para el mantenimiento preventivo o la solución de problemas, se deben aflojar hasta 70 pernos y luego volver a ajustarlos, lo que conlleva períodos prolongados de tiempo de inactividad y riesgos de seguridad debido a pernos mal ajustados o faltantes.

Los gabinetes EBMX con abrazadera serie Crouse-Hinds utilizan tecnología de sujeción patentada para reducir el tiempo de inactividad, aumentar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento.  Los arrancadores de motor combinados EBMXC proporcionan arranque directo, detención, cambio de velocidad e inversión de motores de inducción de CA polifásicos. Son ideales para entornos de control del motor rigurosos y peligrosos en refinerías, plantas químicas y petroquímicas, instalaciones de procesos corrosivos, instalaciones de alimentos y bebidas, aplicaciones marinas y mineras.

Y ahora, el gabinete Smart EBMX de Eaton combina el primer diseño de gabinete de sujeción a prueba de explosiones de la industria para ambientes peligrosos con disyuntores habilitados para la IdC y relés de administración inteligente de motores, lo que permite operaciones más seguras, rápidas e inteligentes en las aplicaciones más exigentes.

Seguridad
La abrazadera garantiza una instalación a prueba de errores
Confiabilidad
Resistentes a temperaturas extremas, agua y polvo
Facilidad de uso
Se abre y se cierra en segundos

Más seguros. Más rápidos. Más inteligentes.

La serie EBMX de Crouse-Hinds ahora está disponible con interruptores Power Defense y relés de administración inteligente de motores Power Xpert C445

Con Smart EBMX, obtiene arrancadores de motor, interruptores y arrancadores combinados, todo con la última tecnología de protección, manteniendo su sistema conectado, su equipo y sus empleados protegidos, y sus clientes informados.

 

Smart EBMX 500 x 400

Interruptor de caja moldeada Power Defense

Características de la industria como comunicaciones integradas, medición de energía avanzada y algoritmos que le notifican cuando su disyuntor necesita mantenimiento, así como tecnología de interbloqueo selectivo de zona que elimina las fallas de manera rápida y local, evitando la propagación en su sistema. Las opciones de reducción de arco eléctrico ayudan a proteger a su personal con la tecnología de velocidad de disparo más rápida.

Power Xpert C445

El relé de inteligencia de administración Smart EBMX con motor C445 ofrece protección, diagnóstico y análisis del consumo de energía líderes en la industria. La administración avanzada de motores, las comunicaciones extensas, los diagnósticos superiores, la lógica integrada, la detección de fallas a tierra y la protección hacen que la opción Smart EBMX con C445 sea ideal para aplicaciones de motores críticas donde el tiempo de actividad es fundamental.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase II, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • Clase I, zonas 1 & 2

Estándares UL

  • UL1203, equipo eléctrico a prueba de explosiones y de ignición a prueba de polvo para uso en ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • UL2062 Clasificaciones AIC altas para los grupos C y D
  • cUL a CSA C22.2 n.° 30
  • Certificación UL/cUL para -50 °C a +60 °C
  • Certificado de conformidad de SASO

Clasificaciones ambientales

  • NEMA 3R, 4X*, 7BCD, 9EFG

* Los gabinetes con opciones PB23, RR2 y RR3 tienen clasificación NEMA 3R.  Todas las demás opciones mantienen la clasificación NEMA 4X.

Características de diseño: EBMX con abrazadera

  • El gabinete con abrazadera reduce significativamente el tiempo de entrada al gabinete y reduce la oportunidad de que se pierdan, se pelen o se rompan los pernos
  • Gabinete con clasificación de 65 kAIC a 480 V para aplicaciones de alta capacidad de interrupción
  • Rango de temperatura de -50 °C a +60 °C para entornos extremos
  • Opciones de desconexión magnéticas, magnéticas térmicas y electrónicas para proteger contra cortocircuitos y sobrecorriente
  • Opciones de protección contra sobrecarga bimetálicas y electrónicas/de estado sólido
  • Hasta seis operadores de cubierta para diversas aplicaciones
  • La manija del disyuntor de operación lateral proporciona una confirmación visual de la alineación adecuada del operador mientras la cubierta está abierta y puede bloquearse en las posiciones de "ON" (ENCENDIDO) y "OFF" (APAGADO) para cumplir con OSHA
  • La junta de neopreno de la cubierta proporciona protección NEMA 4X para aplicaciones de manguera
  • El máximo cumplimiento de los requerimientos del Código Eléctrico Nacional en la sala de cableado permite una instalación fácil y segura*
  • La construcción en fundición en aluminio libre de cobre resistente a la corrosión proporciona protección conforme a NEMA 4X
  • El diseño de gabinete semiabierto, con una junta de conexión a tierra bridada externa entre el cuerpo y la cubierta, proporciona un mejor acceso a los componentes interiores
  • Separación mínima entre gabinetes con poca interferencia entre la cubierta abierta y el gabinete adyacente
  • Placa de montaje preperforada para una instalación sencilla del arrancador y el disyuntor
  • Patas de montaje de rosca desmontables
  • Se suministran como característica estándar soportes de acero para levantar durante la instalación
  • Los cuerpos tienen entradas perforadas y roscadas en la parte superior e inferior para conductos eléctricos y de control; se suministran reductores extraíbles, como estándar, para alojar conductos de menor tamaño; todas las entradas de conductos están taponadas

* Cableado estándar de fábrica incluido entre el arrancador y el disyuntor: consulte a la fábrica para conocer los requerimientos de cableado adicionales.

Características de diseño: disyuntor Power Defense

  • Indicación de estado
  • Prueba de inyección secundaria por USB
  • Monitoreo de diagnóstico y estado del interruptor
    • Monitorea y comunica el estado del interruptor, lo que permite el mantenimiento predictivo para evitar tiempos de inactividad no programados y costosos
    • Comunica el estado del disyuntor en los niveles determinados por el cliente para solicitar el mantenimiento o la inspección del disyuntor
  • Capacidad de medición
    • Medición de corriente y voltaje con una precisión del 0,5 % de la lectura
    • Medición de energía y potencia con una precisión del 1 % de la lectura
    • Medición de voltaje interna a la unidad de disparo sin necesidad de módulos externos
    • Alarma de carga en dos niveles programables entre el 50 % y el 120 %
  • Interbloqueo selectivo de zona (ZSI) con indicación

Características de diseño: Power Xpert C445

  • Carga configurable y cobertura del sistema del motor mediante algoritmos avanzados de monitoreo y protección
  • Múltiples modos de operación predefinidos (configuración predeterminada para el modo de operación directa)
  • Herramienta de software de monitoreo y configuración Power Xpert inControl
  • Motor lógico integrado con E/S digitales expandibles, E/S analógicas, entrada de termocupla (comuníquese con la fábrica si es necesario)
  • Detección de fallas a tierra incorporada
  • Opciones de comunicación
    • Modbus TCP
    • Modbus RTU (estándar)
    • PROFIBUS
  • Opciones de coeficiente de temperatura positivo (PTC)

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Abrazadera: aluminio anodizado sin cobre
  • Herrajes externos: acero inoxidable
  • Partes internas: acero galvanizado

Videos

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones

Información para pedidos: EBMXB

EBMX-Smart_combo_starter_Standard_Numbering_System
Descargar enlaces
X
Download Close