Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores y desconectadores

Interruptores desconectadores EBMXD con abrazadera a prueba de explosiones

El único gabinete con calificación NEMA 7 con abrazadera para áreas peligrosas.  Uno de los mayores desafíos con los gabinetes ubicados en áreas peligrosas es la accesibilidad.  Para acceder a los componentes internos para el mantenimiento preventivo o la solución de problemas, se deben aflojar hasta 70 pernos y luego volver a ajustarlos, lo que conlleva períodos prolongados de tiempo de inactividad y riesgos de seguridad debido a pernos mal ajustados o faltantes.

Los gabinetes EBMX con abrazadera serie Crouse-Hinds utilizan tecnología de sujeción patentada para reducir el tiempo de inactividad, aumentar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento.  Los interruptores desconectadores EBMXD a prueba de explosiones proporcionan desconexión del motor con protección de circuito para circuitos de motores, iluminación, calefacción y aparatos eléctricos.  Son ideales para entornos de control del motor rigurosos y peligrosos en refinerías, plantas químicas y petroquímicas, instalaciones de procesos corrosivos, instalaciones de alimentos y bebidas, aplicaciones marinas y mineras.

Seguridad
La abrazadera garantiza una instalación a prueba de errores
Confiabilidad
Resistentes a temperaturas extremas, agua y polvo
Facilidad de uso
Se abren y cierran en segundos

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B*, C, D
  • Clase I, Zonas 1 y 2
  • Clase II, Grupos E, F, G
  • Clase III

Estándares UL

  • UL1203 – Equipo eléctrico a prueba de explosiones y de ignición de polvo para uso en ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • UL2062 – Clasificaciones AIC altas para los grupos C, D
Estándar CSA
  • cUL a CSA C22.2 n.° 30
Certificaciones adicionales
  • Certificación UL/cUL para -50 °C a +60 °C
  • Certificado de conformidad de SASO

Clasificaciones ambientales

  • NEMA 3R, 4X, 7BCD, 9EFG

* Las certificaciones de alta temperatura de AIC y -50 °C no se aplican al grupo B.

Características de diseño

  • El gabinete con abrazadera reduce significativamente el tiempo de entrada al gabinete y reduce la oportunidad de que se pierdan, se pelen o se rompan los pernos
  • Gabinete con clasificación de 65 kAIC a 480 V para aplicaciones de alta capacidad de interrupción
  • Rango de temperatura de -50 °C a +60 °C para entornos extremos
  • Diseños con y sin fusibles para la protección de diversos circuitos
  • La manija de operación lateral proporciona una confirmación visual de la alineación adecuada del operador mientras la cubierta está abierta y puede bloquearse en las posiciones de "ON" (ENCENDIDO) y "OFF" (APAGADO) para cumplir con OSHA
  • La junta de neopreno de la cubierta proporciona protección NEMA 4X para aplicaciones de manguera
  • El máximo cumplimiento de la sala de cableado con los requisitos del Código Eléctrico Nacional permite una instalación fácil y segura
  • La construcción en fundición en aluminio libre de cobre resistente a la corrosión proporciona protección conforme a NEMA 4X
  • El diseño de gabinete semiabierto, con una junta de conexión a tierra bridada externa entre el cuerpo y la cubierta, proporciona un mejor acceso a los componentes interiores
  • Separación mínima entre gabinetes con poca interferencia entre la cubierta abierta y el gabinete adyacente
  • Patas de montaje de rosca desmontables
  • Se suministran como característica estándar soportes de acero para levantar durante la instalación
  • Los cuerpos tienen entradas perforadas y roscadas en la parte superior e inferior para conductos eléctricos y de control; se suministran reductores extraíbles, como estándar, para alojar conductos de menor tamaño; todas las entradas de conductos están taponadas

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Abrazadera: aluminio anodizado sin cobre
  • Herrajes externos: acero inoxidable
  • Partes internas: acero galvanizado

Videos

Soportes de dibujos y diseños

Especificaciones

Información para realizar pedidos

Los gabinetes EBMX son productos altamente configurables.  Use las tablas a continuación para crear un número de catálogo que cumpla con los requisitos de su proyecto.

O haga clic aquí para consultar la lista de nuestras SKU de EBMXB configuradas con mayor frecuencia.

Clamped EBMXD Catalog Numbering System
 
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close