Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Arrancadores de motor a prueba de explosiones EBMXS con abrazadera

El único gabinete con calificación NEMA 7 con abrazadera para áreas peligrosas.  Uno de los mayores desafíos con los gabinetes ubicados en áreas peligrosas es la accesibilidad.  Para acceder a los componentes internos para el mantenimiento preventivo o la solución de problemas, se deben aflojar hasta 70 pernos y luego volver a ajustarlos, lo que conlleva períodos prolongados de tiempo de inactividad y riesgos de seguridad debido a pernos mal ajustados o faltantes.

Los gabinetes EBMX con abrazadera serie Crouse-Hinds utilizan tecnología de sujeción patentada para reducir el tiempo de inactividad, aumentar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento.  Los arrancadores de motor EBMXS proporcionan arranque directo, detención, cambio de velocidad e inversión de motores de inducción de CA polifásicos con sobrecarga y subvoltaje.  Es ideal para el control de motores en entornos difíciles y peligrosos en refinerías, plantas químicas y petroquímicas, instalaciones de procesos corrosivos, instalaciones de alimentos y bebidas, aplicaciones marítimas y de minería. 

Y ahora, el gabinete Smart EBMX de Eaton combina el primer diseño de gabinete de sujeción a prueba de explosiones de la industria para ambientes peligrosos con disyuntores habilitados para la IdC y relés de administración inteligente de motores, lo que permite operaciones más seguras, rápidas e inteligentes en las aplicaciones más exigentes.

Seguridad
Las abrazaderas garantizan una instalación a prueba de errores
Confiabilidad
Resistentes a temperaturas extremas, agua y polvo
Facilidad de uso
Se abren y cierran en segundos

Más seguros. Más rápidos. Más inteligentes.

La serie EBMX de Crouse-Hinds ahora está disponible con interruptores Power Defense y relés de administración inteligente de motores Power Xpert C445

Con Smart EBMX, obtiene arrancadores de motor, interruptores y arrancadores combinados, todo con la última tecnología de protección, manteniendo su sistema conectado, su equipo y sus empleados protegidos, y sus clientes informados.

 

Smart EBMX 500 x 400

Power Xpert C445

El relé de inteligencia de administración Smart EBMX con motor C445 ofrece protección, diagnóstico y análisis del consumo de energía líderes en la industria. La administración avanzada de motores, las comunicaciones extensas, los diagnósticos superiores, la lógica integrada, la detección de fallas a tierra y la protección hacen que la opción Smart EBMX con C445 sea ideal para aplicaciones de motores críticas donde el tiempo de actividad es fundamental.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B*, C, D
  • Clase I, zonas 1 & 2
  • Clase II, Grupos E, F, G
  • Clase III

Estándares UL

  • UL1203 – Equipo eléctrico a prueba de explosiones y de ignición de polvo para uso en ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • UL2062 – Clasificaciones AIC altas para los grupos C, D
  • cUL a CSA C22.2 n.° 30
Certificaciones adicionales
  • Certificación UL/cUL para -50 °C a +60 °C
  • Certificado de conformidad de SASO

Clasificaciones ambientales

  • NEMA 3R, 4X**, 7BCD, 9EFG

* Las certificaciones de alta temperatura de AIC y -50 °C no se aplican al grupo B.

** Los gabinetes con opciones PB23, RR2 y RR3 tienen clasificación NEMA 3R.  Todas las demás opciones mantienen la clasificación NEMA 4X.

Características de diseño

  • El gabinete con abrazadera reduce significativamente el tiempo de entrada al gabinete y reduce la oportunidad de que se pierdan, se pelen o se rompan los pernos
  • Rango de temperatura de -50 °C a +60 °C para entornos extremos
  • Opciones de protección contra sobrecarga bimetálica y electrónica
  • Contacto de circuito de retención normalmente abierto (NA) estándar suministrado
  • Hasta seis operadores de cubierta para diversas aplicaciones
  • La manija de operación lateral proporciona al operador una confirmación visual de la alineación adecuada mientras la cubierta se mantiene abierta
  • La junta de neopreno de la cubierta proporciona protección NEMA 4X para aplicaciones de manguera
  • El máximo cumplimiento de la sala de cableado con los requisitos del Código Eléctrico Nacional permite una instalación fácil y segura
  • La construcción en fundición en aluminio libre de cobre resistente a la corrosión proporciona protección conforme a NEMA 4X
  • El diseño de gabinete semiabierto, con una junta de conexión a tierra bridada externa entre el cuerpo y la cubierta, proporciona un mejor acceso a los componentes interiores
  • Separación mínima entre gabinetes con poca interferencia entre la cubierta abierta y el gabinete adyacente
  • Patas de montaje de rosca desmontables
  • Se suministran como característica estándar soportes de acero para levantar durante la instalación
  • Los cuerpos tienen entradas perforadas y roscadas en la parte superior e inferior para conductos eléctricos y de control; se suministran reductores extraíbles, como estándar, para alojar conductos de menor tamaño; todas las entradas de conductos están taponadas

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Abrazadera: aluminio anodizado sin cobre
  • Herrajes externos: acero inoxidable
  • Partes internas: acero galvanizado

Videos

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones

Información sobre pedidos

Los gabinetes EBMX son productos altamente configurables.  Use las tablas a continuación para crear un número de catálogo que cumpla con los requisitos de su proyecto.

O haga clic aquí para ver una lista de nuestras SKU EBMXS más comúnmente configuradas.

EBMX-Smart_motor_starter_Standard_Numbering_System

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close