Descargar documento () de 20

Módulos de adaptador de comunicaciones

Diseñado para su uso con interruptores de potencia de bastidor NRX NF y RF de la serie e interruptores de caja moldeada Power Defense, el módulo adaptador de comunicaciones (CAM) Power Xpert Release (PXR) amplía las capacidades de comunicación de las unidades de disparo electrónicas PXR.

Seguridad mejorada
Control de interruptor remoto
Ahorro de tiempo
Fácil configuración

Características principales

  • Admite protocolos Modbus TCP/IP (PXR-ECAM-MTCP) o PROFIBUS DP (PXR-PCAM).
  • Mejore la seguridad con el control remoto del interruptor mediante E/S discretas programables.
  • Proporciona una interfaz web HTML5 intuitiva para simplificar la configuración y el monitoreo (solo ECAM).
  • Diseño pequeño montado en carril DIN con bloques de terminales extraíbles que permite ahorrar espacio y facilitar la instalación y el mantenimiento.
  • Recuperación de punto de ajuste fácil con almacenamiento de datos localizado para mayor eficiencia durante el mantenimiento (solo ECAM).
  • Ahorre tiempo con una fácil configuración mediante conexión USB.
  • Resolución de problemas de un vistazo con LED de estado frontal que alertan al usuario sobre el estado de comunicación y las alarmas.
  • Dos puertos RJ45 permiten el cableado en cadena para simplificar el cableado de ensamblaje (solo ECAM).
  • Compatible con las unidades de disparo electrónica Serie NRX Digitrip.

Interruptores de caja moldeada Power Defense

La cartera de interruptores de caja moldeada Power Defense de Eaton es una plataforma clasificada globalmente con unidades de disparo electrónicas de comunicación, datos para ayudarlo a optimizar el rendimiento de sus instalaciones y reducción de arco eléctrico que ayuda a mantener seguros a sus empleados, clientes y usuarios finales.

Interruptor de potencia Power Defense

La cartera de interruptores de potencia (Insulated Case Circuit Breaker, ICCB) Power Defense está calificada a nivel mundial en una huella pequeña para adaptarse fácilmente a todas las aplicaciones o los requisitos del proyecto.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close