Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Cubierta a prueba de explosiones DSD y subconjuntos de dispositivos

La cubierta a prueba de explosiones y los subconjuntos de dispositivos DSD serie Crouse-Hinds son para usar con nuestras cajas traseras EDS/EDSC y carcasas de dispositivos modulares de acople múltiple EDSCM. Las cubiertas DSD están disponibles con una amplia variedad de dispositivos y configuraciones, incluidos arrancadores de motor manuales, pulsadores de operación delantera, interruptores de acción rápida de uso general, pulsadores de operación lateral, interruptores selectores y luces piloto.  

Certificado para uso en áreas peligrosas clase I y clase II.  

Certificaciones y cumplimientos

Cuando se utiliza con carcasas EDSCM y EDS:

NEC y CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D
  • Clase I, división 2, grupos B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Estándares UL: UL894, UL698
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30
  • NEMA/EEMAC 3, 7B (div. 2) CD, 9FEG

Pulsadores, luces piloto e interruptores selectores (cuando se usan con carcasas EFS):

NEC y CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Estándar UL: UL1203
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30
  • NEMA/EEMAC 3, 7BCD, 9EFG

Características de diseño

  • Tornillos de máquina grandes para fijación de las cubiertas a las carcasas
  • Se proporciona un orificio de bloqueo para candado con un cerrojo de 0,64 cm (1/4") cuando se usa con cubiertas para operaciones con palanca delantera y tipo basculante lateral
  • Disposiciones de bloqueo en todas las cubiertas del interruptor selector y en el pulsador de operación delantera (marcadas como "STOP" [PARADA] y "OFF" [APAGADO])
  • Para cubiertas con manijas de operación de palanca delantera y tipo basculante lateral, se utilizan ejes y bujes roscados para garantizar la resistencia a las llamas
  • Fije la brida a tierra con precisión para una unión que cree resistencia a las llamas cuando se acopla con la brida a tierra en la caja trasera

Materiales estándar

  • Cubiertas, de operación delantera: aleación de hierro Feraloy y aluminio sin cobre
  • Cubiertas, de operación lateral: aluminio sin cobre
  • Ejes y bujes del eje: acero inoxidable
  • Manijas basculantes, pulsadores y protecciones: nailon tipo 6/6 
  • Gabinetes de sellado: aluminio sin cobre
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.