Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Arrancadores de motor combinados a prueba de explosiones EBMC

Los arrancadores de motor combinados a prueba de explosiones EBMC de la serie Crouse-Hinds se utilizan en lugares mojados, húmedos, sucios y polvorientos peligrosos para el arranque directo, la detención, el cambio de velocidad y la inversión de motores de inducción de CA polifásicos.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, división 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Estándares UL: UL1203: ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30
  • NEMA/EEMAC: 3, 3R, 4‡, 4X††, 7BCD, 9EFG, 12


‡ Gabinete no adecuado para NEMA 4 o 4X con operadores montados en la cubierta.

†† Con opción S752 o S753

Características de diseño

  • Construcción de fundición en aluminio libre de cobre, robusta, resistente a la corrosión, (menos de 0,4 de 1 %)
  • Las manijas de operación de componentes ubicadas a lo largo de la pared lateral derecha de la carcasa permiten la confirmación visual del conjunto y la operación correcta de los componentes
  • Cumplimiento total de los requisitos de la sala de cableado del National Electrical Code® / Código Eléctrico Canadiense
  • El diseño de gabinete tipo semiconcha, con una unión de conexión a tierra con brida externa entre la carcasa y la cubierta, hace que los componentes interiores sean más accesibles
  • Separación mínima entre gabinetes con poca interferencia entre la cubierta abierta y un gabinete adyacente
  • Las bisagras de acero inoxidable permiten que la cubierta se mueva para permitir el acceso
  • Pernos de la cubierta de cabeza hexagonal, cautivos, de liberación rápida, de acero inoxidable; los resortes de acero inoxidable proporcionan una indicación clara de que los pernos de la cubierta se retiraron por completo de la carcasa
  • Mecanismos operativos internos versátiles que permiten el ajuste en campo para adaptarse a los arrancadores y disyuntores de fabricantes conocidos
  • Instalación simple y directa del disyuntor y el arrancador en la placa de montaje preperforada dentro del gabinete; la placa de montaje también es desmontable en campo
  • La manija de operación externa del protector del circuito del motor del disyuntor puede bloquearse en las posiciones "ON" (ENCENDIDO) y "OFF" (APAGADO)
  • La junta de neopreno de la cubierta, unida permanentemente a la cubierta, sella la humedad
  • Las carcasas tienen entradas perforadas y roscadas en la parte superior e inferior para conductos eléctricos más una en la parte inferior para conductos de control; se suministran reductores desmontables como estándar para alojar conductos de menor tamaño; todas las entradas de conductos están tapadas
  • Patas de montaje roscadas
  • Se pueden agregar dispositivos de control EMPS opcionales a la cubierta del gabinete
  • Se suministra como característica estándar un soporte de acero para levantar gabinetes más grandes durante la instalación

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Manija de operación: aluminio sin cobre
  • Ejes y bujes de operación: acero inoxidable
  • Pernos de cubierta, bisagras, arandela y resortes retráctiles: acero inoxidable
  • Partes interiores: lámina de acero: electrogalvanizadas
Especificaciones
Descargar enlaces