Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Partidores de motor en gabinete

Arrancadores de motor a prueba de explosiones EBMS

Los arrancadores de motor a prueba de explosiones EBMS de la serie Crouse-Hinds se utilizan para el arranque directo, la detención, el cambio de velocidad y la inversión de motores de inducción de CA polifásicos.  Están diseñados para funcionar de manera segura y confiable en lugares mojados, húmedos, sucios y polvorientos donde se necesitan lavados frecuentes o donde se presentan lluvias intensas o aspersión de agua.  

Certificaciones y cumplimientos
 

NEC/CEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III

Estándar UL

  • UL1203

Estándar CSA

  • C22.2 N.° 30

Clasificaciones ambientales

  • NEMA 3, 3R, 4†, 4X*, 7BCD, 9EFG, 12

† El gabinete no es adecuado para NEMA 4 o 4X con operadores montados en la cubierta.

* Con sufijo S752 o S753.

Características de diseño

  • Construcción de fundición en aluminio libre de cobre, robusta, resistente a la corrosión, (menos de 0,4 de 1 %)
  • La manija de operación del arrancador de motor ubicada a lo largo de la pared lateral derecha de la carcasa permite la confirmación visual correcta del conjunto y del funcionamiento de los componentes
  • Cumplimiento total de los requisitos de la sala de cableado del Código Eléctrico Nacional y el Código Eléctrico Canadiense
  • El diseño de gabinete semiabierto, con una junta de conexión a tierra bridada externa entre el cuerpo y la cubierta, hace que los componentes interiores sean más accesibles
  • Separación mínima entre gabinetes con poca interferencia entre la cubierta abierta y un gabinete adyacente
  • Las bisagras de aluminio sin cobre permiten que la cubierta se balancee lejos de los demás componentes
  • Pernos de la cubierta de cabeza hexagonal, cautivos, de liberación rápida, de acero inoxidable; los resortes de acero inoxidable proporcionan una indicación clara de que los pernos de la cubierta se retiraron por completo de la carcasa
  • Mecanismos operativos internos versátiles que permiten el ajuste en campo para adaptarse a los arrancadores de fabricantes populares
  • Instalación simple y directa del arrancador en la placa de montaje preperforada dentro del gabinete; la placa de montaje también es desmontable en campo
  • La junta de neopreno de la cubierta, unida permanentemente a la cubierta, sella la humedad
  • Las carcasas tienen entradas perforadas y roscadas en la parte superior e inferior para conductos eléctricos, más una en la parte inferior para conductos de control; los reductores desmontables se suministran de forma estándar para acomodar conductos de menor tamaño; todas las entradas de conductos están tapadas
  • Patas de montaje roscadas
  • Se pueden agregar dispositivos de control EMPS opcionales a la cubierta del gabinete
  • Se suministra como característica estándar un soporte de acero para levantar gabinetes más grandes durante la instalación

Materiales estándar

  • Cuerpo y cubierta: aluminio libre de cobre
  • Manija de operación: aluminio sin cobre
  • Eje y buje de operación: acero inoxidable
  • Partes interiores: chapa de acero electrogalvanizada
  • Pernos de cubierta, arandelas y resortes retráctiles: acero inoxidable
Especificaciones
Descargar enlaces