Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Arrancadores de motor a prueba de explosiones EDS y EFD

Los arrancadores de motor sellados de fábrica a prueba de explosiones EDS y EFD de la serie Crouse-Hinds se utilizan para el arranque y parada manual de motores de CA/CC pequeños.  Las unidades selladas de fábrica evitan que los arcos eléctricos del dispositivo cerrado provoquen la ignición de una atmósfera peligrosa externa al gabinete.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B*, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • NEMA/EEMAC 3, 7B*CD, 9EFG
  • Estándar UL: UL1203
  • Estándar CSA: C22.2 n.° 30


* Los sellos deben instalarse dentro de una distancia de 3,81 cm de cada abertura de conducto para uso de la División 1, Grupo B. Para los cuerpos de EFD, agregue el sufijo GB.

Características de diseño

  • Los dispositivos sellados de fábrica eliminan los sellos externos, reducen los problemas de instalación, disminuyen los costos de instalación y mejoran la seguridad.
  • Casquillos de montaje y concentradores cónicos roscados con bujes integrales.
  • Tornillos de máquina grandes para fijación de las cubiertas a las carcasas
  • Se proporciona un orificio de bloqueo para candado con un cierre de 1/4"
  • Las tolerancias estrechas en el mecanizado de bridas de acople anchas y ejes y cojinetes de muñón producen la resistencia a las llamas de las uniones del gabinete.
  • Concentradores de extremo cerrado (EDS) o de alimentación (EDSC): tamaños de 3/4" o 1"

Materiales estándar

  • Cuerpos: aleación de hierro Feraloy (EE. UU.); aluminio sin cobre (Canadá)
  • Ejes y bujes de operación: acero inoxidable
  • Gabinetes de sellado: aluminio sin cobre
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close