Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores de acción rápida a prueba de explosiones EDS y EFD

Los interruptores de acción rápida a prueba de explosiones EDS/EFD de la serie Crouse-Hinds se utilizan con arrancadores magnéticos o contactores para el control remoto de los motores.  Las estaciones de control de interruptor de acción rápida EDS/EFD están selladas de fábrica para evitar que los arcos eléctricos del dispositivo cerrado provoquen la ignición de una atmósfera peligrosa externa al gabinete.  El sellado de fábrica elimina la necesidad de sellos externos, lo que simplifica la instalación y reduce los costos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B*, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Estándar UL: UL1203
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30
  • NEMA/EEMAC 3, 7B*CD, 9EFG, 12

*Un acople: 1P, 2P, 3 W, 4 W (20 A): Sellado de fábrica para Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D: no se requieren sellos.  Un acople: 1P (30 A), 2P (30 A), 3P (10 A, 15 A), 3W (30 A): Clase I, división 1, grupos C, D y clase I, división 2, grupos B, C, D: sellar a 18".  Clase I, división 1, grupo B: agregar sufijo GB e instalar sellos a 3,81 cm (1-1/2”) de las aberturas del conducto para autocertificación según el estándar UL.

Dos acoples: 20 A: Sellado de fábrica para Clase I, división 1, grupos C, D y clase I, división 2, grupos B, C, D: no se requieren sellos.  Clase I, división 1, grupo B: agregar sufijo GB e instalar sellos a 3,81 cm (1-1/2”) de las aberturas del conducto para autocertificación según el estándar UL.  Dos acoples: 30 A: Clase I, división 1, grupos C, D y clase I, división 2, grupos B, C, D: sellar a 18".  Clase I, división 1, grupo B: agregar sufijo GB e instalar sellos a 3,81 cm (1-1/2”) de las aberturas del conducto para autocertificación según el estándar UL. 

Características de diseño

  • Los dispositivos sellados de fábrica eliminan los sellos externos, reducen los problemas de instalación, disminuyen los costos de instalación y mejoran la seguridad.
  • Se utilizan con interruptores de pulsador y de acción rápida de uso general.
  • Cubiertas de neopreno estándar para pulsadores de operación delantera; evita la acumulación de suciedad y la entrada de agua alrededor de los ejes de operación.
  • Casquillos de montaje y concentradores cónicos roscados con bujes integrales.
  • Tornillos de máquina grandes para fijación de las cubiertas a las carcasas
  • Disposiciones de bloqueo en las cubiertas del interruptor selector y en el pulsador de operación delantera (marcadas "STOP" [PARADA] y "OFF" [APAGADO]).
  • Se proporciona un orificio de bloqueo para candado con un cerrojo de 0,64 cm (1/4") cuando se usa con cubiertas para operaciones con palanca delantera y tipo basculante lateral
  • Las tolerancias estrechas en el mecanizado de bridas de acople anchas y ejes y cojinetes de muñón para la operación de botones delanteros producen la resistencia a las llamas de las uniones del gabinete.
  • En gabinetes con manija de operación de palanca delantera y tipo basculante lateral, se utilizan ejes y bujes roscados para garantizar la resistencia a las llamas.
  • Concentradores de extremo cerrado (EFS o EDS) o de alimentación continua (EFSC o EDSC): tamaños de 1,27 cm (1/2") a 2,54 cm (1")

Materiales estándar

  • Carcasas y cubiertas: aleación de hierro Feraloy (estándar); aluminio sin cobre (opcional)
  • Ejes: acero inoxidable
  • Bujes del eje: acero inoxidable

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close