Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Arrancadores de motor a prueba de explosiones estilo pulsador EMN NEMA

Los arrancadores de motor a prueba de explosiones estilo pulsador NEMA EMN de la serie Crouse-Hinds se utilizan para el arranque directo y la detención manual de motores de VCA o VCC monofásicos y polifásicos.  También se utilizan para el control de ventiladores y sopladores, bombas, compresores y cintas transportadoras.  

Certificados para ubicaciones de clase I y clase II, los arrancadores de motor EMN se instalan en ubicaciones peligrosas debido a la presencia de vapores inflamables, gases o polvos altamente combustibles, como refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas, y otras instalaciones de la industria de procesos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D
  • Clase II, divisiones 1 y 2, grupos E, F, G
  • Clase III
  • UL1203
  • cUL C22.2 n.º 30
  • NEMA 3, 4, 7(CD), 9(EFG)
  • Clasificación NEMA 4X cuando se pide con opciones de recubrimiento de pintura electro-estática epóxico y juntas.

Características de diseño

  • La junta opcional protege del lodo y el agua de manguera.
  • La opción de sin entradas superiores proporciona un grado de protección adicional.
  • La opción de bloqueo/etiquetado permite que el arrancador se bloquee en la posición "OFF" (APAGADO).
  • Botones rediseñados que facilitan el uso con guantes.
  • Gabinete diseñado para evitar que los botones se dañen.
  • Accesorios de montaje desmontables.
  • Superficie de montaje con múltiples opciones para versatilidad en campo.

Materiales estándar

  • Gabinete: aluminio sin cobre
  • Eje, cojinete y pernos: acero inoxidable
  • Junta tórica: Buna-N (opcional)
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close