Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Componentes de la estación de control a prueba de explosiones FlexStation

Los componentes a prueba de explosiones FlexStation de la serie Crouse-Hinds se combinan para proporcionar una variedad de estaciones de control para usar junto con arrancadores magnéticos o contactores para el control remoto de los motores y otros aparatos eléctricos.  

Los componentes de la estación de control FlexStation son ideales para su uso en refinerías de petróleo, instalaciones petroquímicas y químicas, procesamiento y almacenamiento de granos y otras aplicaciones industriales difíciles donde existen peligros de clase I, II o III.

Certificaciones y cumplimientos

NEC

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B* (Div. 2), C, D
  • Clase II, divisiones 1 y 2, grupos E, F, G
  • Clase III
  • Zonas 1 y 2, grupo IIB*
  • Estándar UL: UL1203
  • NEMA 3R, 7B (Div. 2) CD, 9EFG, 12

*Para aplicaciones de hidrógeno Clase I, división 1, Grupo B o zona 1, utilice los números de catálogo EFS(C) completos de la estación de control.

Características de diseño

  • Los pulsadores de contacto momentáneo, los pulsadores de contacto mantenido y las luces piloto ofrecen una variedad de funciones
  • Interruptores selectores en configuraciones de dos o tres posiciones, incluidas las opciones de retorno de resorte y con llave
  • Cubiertas de uno, dos y tres orificios para uno, dos o tres dispositivos, respectivamente, por estación
  • Dispositivos de control resistentes para un funcionamiento seguro y confiable en aplicaciones industriales
  • Las carcasas tienen espacio adicional para el tensionado y la terminación de cables, también incluyen dos patas de montaje integrales para una instalación rápida y segura.
  • Las carcasas tienen concentradores de conducto de extremo cerrado de 1,27 cm (1/2") 1,91 cm (3/4") o 2,54 cm (1") o de alimentación continua con buje integral para la protección del aislamiento del cable.
  • Las cubiertas y las carcasas están disponibles en Feraloy o aluminio sin cobre para un peso ligero y resistencia a la corrosión.
  • Las placas de inscripción DL tienen letras grandes para proporcionar una indicación clara de la función del dispositivo; existe espacio disponible para etiquetado en campo.

Materiales estándar

  • Carcasas, cubiertas: Feraloy o aluminio sin cobre
  • Pulsadores y protecciones: nailon tipo 6/6
  • Ejes y cojinetes de operación: acero inoxidable
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close