Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores de desconexión protegidos contra explosiones GHG26

Los interruptores desconectadores GHG26 de la división Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para controlar el motor, la iluminación y otros circuitos y evitar que la formación de arcos eléctricos internos en el interruptor cerrado cause la ignición de una atmósfera peligrosa específica.  Los interruptores GHG26 están diseñados para áreas industriales como plantas químicas, refinerías de petróleo y gas, plantas de fabricación de pintura y barniz, terminales de carga de gasolina a granel y áreas de acabado donde se requieren gabinetes resistentes y duraderos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación cCSAus
  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, zonas 1 y 2, AEx de IIC, T6
  • Clase II, división 1, Grupos E, F, G (CSA)
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Aprobado por ATEX - PTB
  • Ex de IIC, T6, zonas 1 y 2, IP66
  • GOST-R y GOST-K
  • Estándar CSA: C22.2 n.° 14
  • NEMA 4X
  • IP66

Características de diseño

  • Interruptores de circuito de motor sellados de fábrica protegidos contra explosiones
  • La innovadora línea de ruptura en la cubierta permite el acceso completo al cableado, lo que facilita y agiliza la instalación.
  • El gabinete de alto impacto está diseñado para una excelente resistencia a la corrosión y no se deformará con el agua caliente o fría.
  • El sello de ranura y lengüeta garantiza una clasificación IP66 y elimina la posibilidad de apertura accidental o fuga.
  • La manija bloqueable cumple con los requisitos de bloqueo/etiquetado de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA).
  • Las patas de montaje moldeadas en su lugar proporcionan un canal de agua entre la pared y el gabinete.
  • Manija giratoria grande que permite un fácil agarre con guantes en las manos.
  • La tapa con tornillos cautivos evita la exposición al agua y la posible corrosión

Materiales estándar

  • Gabinete: 10 A: termoplástico resistente a impactos; 20A-180A – poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Junta del gabinete: silicona
  • Manija: termoplástico resistente al impacto
  • Tornillos de la cubierta: acero inoxidable
  • Entradas de conductos: bujes Myers de zinc
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close