Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Estaciones de control con protección antiexplosiva GHG43

Las estaciones de control con protección antiexplosiva CEAG GHG43 de la división Crouse-Hinds de Eaton cumplen con los códigos y los estándares eléctricos mundiales, lo que proporciona una única línea de productos que se puede utilizar en aplicaciones en todo el mundo.  Disponibles en poliéster reforzado con vidrio o acero inoxidable 316L, las estaciones de control GHG43 se utilizan para el control remoto del motor, indicación visual del rendimiento del equipo, control de encendido y apagado de los circuitos y selección de circuitos.

Existe una variedad de dispositivos disponibles, incluidos pulsadores, interruptores de control, potenciómetros, luces piloto, bloques de control, bloques de terminales y medidores.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL/cUL
  • Clase I, división 2, grupos A, B, C, D
  • Clase II, división 1 grupos E, F, G (cUL)
  • Clase I, zonas 1 y 2, Ex de IIB + H2, T6
  • AEx de IIB + H2, T6
  • Tipo 3, 4, 4X; IP66
  • CENELEC-PTB 00 ATEX 3117
  • Ex de IIC, T6, zonas 1 y 2, IP66

Características de diseño

  • Gabinete NEMA 4X, IP66 con junta formada en el lugar
  • Disponible con todos los operadores: luces indicadoras, potenciómetros, interruptores de control, pulsadores, bloques de terminales y medidores.
  • Bloques de contacto montados en la base.
  • Los componentes de cambio fácil se acoplan en el riel DIN.
  • El gabinete cumple con la clasificación UL94-VO; también disponible en materiales antiestáticos antiexplosivos.
  • Insertos para montaje en rieles DIN.
  • Disponible con un máximo de dos entradas: superior e inferior para accesorios de conductos o prensaestopas de cables.
  • Adecuado para placas de montaje universales en tubos, conductos, paredes o canales.
  • Datos de las dimensiones de montaje moldeados en la parte posterior.
  • Tornillos cautivos de la cubierta resistentes a la corrosión.
  • Ranuras de montaje integradas para instalación en pared.

Materiales estándar

  • Gabinete: poliamida o acero inoxidable 316
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close