Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores de disparo AFU de cinta transportadora IEC

Los interruptores de disparo AFU de cinta transportadora IEC de Eaton Crouse-Hinds series, proporcionan un interruptor de parada normal o de emergencia para líneas transportadoras, grúas, descargadores y sistemas de manipulación a granel.  Se instalan en el circuito de control de los arrancadores de motores magnéticos para apagar los transportadores accionados por motores u otra maquinaria cuando se activa el interruptor.

Los interruptores IEC AFU están certificados para áreas peligrosas de Zona 21 y 22, y se instalan comúnmente en acerías, minería, operaciones de manejo de minerales y carbón, líneas automotrices y de ensamblaje, almacenes y muelles de carga.

Certificaciones y cumplimientos

  • IEC/SANS 60079-0 2005 Ed. 3
  • IEC/SANS 60079-1 2004 Ed. 3
  • IEC 60947-5-1
  • Zonas 21 y 22
  • IP66

Características de diseño

  • Unidades de extremo simple y doble para el apagado de emergencia de los sistemas transportadores
  • Tirar del cable activa el interruptor y hace girar la bandera amarilla, lo que proporciona una indicación visual de la ubicación de apagado
  • La acción mantenida activa contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados para apagar la cinta transportadora y emitir una alarma
  • Condición de holgura disponible para asegurarse de que el cable esté bajo tensión y no esté dañado/cortado
  • El gabinete de fundición de servicio pesado brinda protección en entornos hostiles y agresivos

Materiales estándar

  • Envolvente:  aluminio libre de cobre
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close