Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores y desconectadores

Luz de indicación marina e interruptor giratorio de Pauluhn

El interruptor giratorio de grado marino Pauluhn con luz indicadora de Eaton Crouse-Hinds series, proporciona una indicación de estado/advertencia junto con un interruptor giratorio de dos polos y 20 A (opcional).  La lente transparente enjoyada es estándar, con lentes opcionales rojas, amarillas, verdes o azules disponibles para adaptarse a las aplicaciones específicas del cliente.

Fabricado en latón marino fundido para una resistencia superior a la corrosión en aplicaciones marinas.

Certificaciones y cumplimientos

  • Cumple con IP66
  • ABS

Características de diseño

  • ente transparente enjoyada; lente opcional roja, amarilla, verde o azul disponible
  • Construcción de latón marino fundido.
  • Almohadillas de montaje resistentes
  • La junta de neopreno resiste el petróleo y proporciona un sello hermético
  • Lámpara de 120 VAC 6W con lámparas opcionales de 12V o 24V, 6W
  • Interruptores giratorios bipolares de 20 amperios y 240 VCA

Materiales estándar

  • Caja y tapa: fundición de latón marino
  • Junta: neopreno
  • Herrajes externos: acero inoxidable
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close