Los paneles de distribución Pow-R-Line Xpert 1X (PRL1X) de Eaton proporcionan una solución compacta y flexible para la distribución de energía eléctrica con interruptores, medición y protección contra sobretensiones integrados. Además, estos paneles están diseñados para cumplir con las normas UL 67 y NEMA PB1 para su uso en centros de datos, instalaciones industriales, comerciales y de atención médica para aplicaciones de hasta 240 V CA y 600 A.
Descubra de qué manera la protección inteligente de circuitos para paneles y tableros de distribución puede proporcionar datos exactos y sobre los que se puede accionar para mejorar la eficiencia.
Estudie las características y la funcionalidad para descubrir de qué manera incorporar la protección inteligente de circuitos para paneles y tableros de distribución puede proporcionar datos exactos y sobre los que se puede accionar para mejorar la eficiencia.
| VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO | 240 V CA |
| CORRIENTE CONTINUA | 100-600 A |
| CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN | 240 V CA: 10 kA y 22 kA con clasificación completa 240 V CA: 22-200 kA con clasificación de serie |
| DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN | Interruptores de caja moldeada e interruptores miniaturas |
| MEDIDORES | Medidores |
| DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE | SPD |
| MONTAJE DE DISPOSITIVOS | Enroscado o enchufable |
| ACCEDER | Acceso superior e inferior |
| TIPO DE GABINETE | NEMA Tipos 1, 2, 3R, 4, 4X y 12 |
| DIMENSIONES DE ANCHO DE INTERIOR ESTÁNDAR | 51 cm (20 pulgadas) |
| DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD DE INTERIOR ESTÁNDAR | 14,6 cm (5,75 pulgadas) |
| DIMENSIONES DE ALTURA DE INTERIOR ESTÁNDAR | 91,4 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm, 213 cm, 229 cm (36, 48, 60, 72, 84 o 90 pulgadas) |
| DIMENSIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES | Comuníquese con la planta de fabricación satélite |