Descargar documento () de 20
Electroducto

Electroducto Pow-R-Flex

El electroducto de bajo amperaje Pow-R-Flex proporciona soluciones flexibles de distribución de energía para una variedad de aplicaciones en las que el cambio y la adaptación son importantes. Las características estándar incluyen una cubierta de aluminio extruido, dos opciones de color estándar, tomacorrientes enchufables seguros con mecanismo de obturación, trayectoria a tierra integral, altas clasificaciones de resistencia a cortocircuitos y una variedad de unidades enchufables.

Capacidad de corriente continua
Hasta 600 ACu
Hasta 400 AAI
Clasificación de voltaje del sistema
Hasta 600 V
Capacidad de interrupción
Hasta 42 kA

Características principales

  • Una cubierta de aluminio proporciona durabilidad liviana e integridad del producto
  • El ensamblaje de la junta Pow-R-Bridge y el perno indicador de par torsional proporcionan una conexión duradera, flexible, segura y fácil de instalar
  • El diseño exclusivo de la cubierta permite instalaciones simples de montaje empotrado o de fondo a fondo
  • Las superficies de contacto chapadas proporcionan conexiones de alta calidad
  • Los canales de cubiertas extruidas proporcionan un soporte simple y seguro y conexiones de accesorios
  • Las opciones flexibles de neutro y tierra y las múltiples clasificaciones de resistencia a cortocircuitos proporcionan soluciones para cualquier desafío de aplicación
  • Una familia completa de unidades enchufables está disponible para cada necesidad de energía

Calcule los ahorros

Compruebe cómo Pow-R-Flex ahorra en costos de instalación en comparación con la gestión de cables típica

Lea los estudios de caso

El electroducto de Eaton permite operaciones sin problemas y nuevos niveles de flexibilidad del centro de datos

Cartera integral de Eaton

La cartera integral de las soluciones de electroducto de Eaton ofrece infinitas posibilidades para cumplir con los requisitos de energía en constante cambio de la actualidad

La ventaja del electroducto

Vea cómo se compara el electroducto con el cable convencional

También puede interesarse en

Especificaciones

Clasificaciones

Corriente continua
Hasta 600 A Cu
Hasta 400 A Al
Voltaje del sistema
240-600 V

Resistencia a cortocircuitos

Hasta 42 kA

Normas

Aprobación y reconocimiento de terceros
Homologación UL 857 y CSA C22.2 n.º 27

Dispositivos

Unidades enchufables
Interruptor, receptáculo, cajas de derivación de cables, dispositivo de protección contra sobrevoltaje

Gabinete

Tipo de gabinete

Interiores

Construcción
Cubierta de aluminio, alimentador, enchufe
Separación de conexión/desconexión
12”

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close