Descargar documento () de 20
Descontinuado

Paneles de artefactos e iluminación de BCM Pow-R-Line 1a, 2a y 3e

Los paneles BCM Pow-R-Line 1a, 2a y 3e de Eaton proporcionan mayor capacidad de interrupción para fines de coordinación selectiva, y una solución compacta y flexible para la distribución de energía eléctrica con disyuntores, medición y protección contra sobretensiones integrados. Además, están diseñados para cumplir con las normas UL 67 y NEMA PB1 para su uso en centros de datos, instalaciones industriales, comerciales y de atención médica.

Clase de voltaje máxima
480 Vac y 250 Vdc
Capacidad de interrupción
Completamente clasificado a 200 kAIC Serie clasificada a 200 kAIC
Capacidad de corriente continua
100-600 A

Características principales

  • Incluye disyuntores atornillables de hasta 125 A
  • Proporciona opciones de montaje empotrado o en superficie y de clasificación completa o en serie.
  • Ofrece opciones de bus de cobre o aluminio.
  • Incluye gabinetes NEMA 1, 2, 3R, 4, 4X y 12.
  • Ofrece un dispositivo de bloqueo de manija.
  • Incluye protección contra sobretensiones, entrada de servicio y capacidades de medición integradas
  • Los paneles se someten a pruebas y calificaciones sísmicas, y superan los requisitos de IBC/CBC/OSHPD.

    Capacidades de EZ Trim y EZ Box

    Instalación sin herramientas de construcción estándar de puerta en puerta sin accesorios expuestos ni bordes afilados

    Soluciones personalizadas, servicio personalizado

    Las sedes regionales satelitales fabrican paneles y tableros de distribución locales, personalizados y de envío rápido.

    Tecnología de monitoreo PXBCM

    El PXBCM de Eaton utiliza CT, relés, puertas de enlace, pantallas y servidores web para monitorear fácilmente las características de potencia de un panel.

    También puede interesarse en

    Especificaciones

    Clasificaciones

    VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO 480 Vac y 250 Vdc
    CORRIENTE CONTINUA 100-600 A
    CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN

    240 Vac: 65 kA con clasificación completa

    240 Vac: 100-200 kA con clasificación de serie

    480Y/277 Vac: 14 kA con clasificación completa

    480Y/277 Vac: 22-150 kA con clasificación de serie

    250 Vdc: 10 y 14 kA con clasificación completa

    Normas

    Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) PB-1
    APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS UL 67/CSA
    CALIFICACIÓN SÍSMICA Certificado de paneles de iluminación y electrodomésticos

    Gabinete

    ACCEDER Acceso superior e inferior
    TIPO DE GABINETE NEMA Tipo 1, 2, 3R, 4, 4X y 12
    DIMENSIONES DE ANCHO DE INTERIOR ESTÁNDAR* 20 y opcional de 28 pulgadas
    DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD DE INTERIOR ESTÁNDAR* 14,6 cm (5,75 pulgadas)
    DIMENSIONES DE ALTURA DE INTERIOR ESTÁNDAR* 36, 42, 48, 60, 72 o 90 pulgadas
    DIMENSIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES Comuníquese con la instalación de fabricación satélite

    Dispositivos

    DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Interruptores de caja moldeada y interruptores miniatura
    MEDIDORES Medidor de circuito derivado Power Xpert
    DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE SPD
    MONTAJE DE DISPOSITIVOS Atornillable 
    Descargar enlaces
    X
    Download Close