Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Paneles de spa

Los paneles de spa de Eaton ahorran tiempo y dinero con procedimientos de instalación simplificados y características de fácil acceso. Cumplen con todos los requisitos del NEC, ofrecen protección confiable para bombas de spa y jacuzzis, y proporcionan un dispositivo de interrupción de circuito por falla a tierra y un interruptor desconectador en un solo dispositivo simple.

Cumplen con los requisitos
Certificación UL | CSA | NEC
Protección de falla a tierra
Protege contra descargas eléctricas

Características principales

  • Ensamblado, precableado, probado en fábrica y listo para instalar.
  • Barras neutras y de tierra preinstaladas.
  • La puerta se abre hacia arriba y permanece abierta para un fácil acceso al interior.
  • Alimentación inferior o alimentación superior con un buje hermético atornillable.
  • Cubierta frontal inactiva interior que brinda protección contra el contacto con piezas energizadas.
  • La puerta con candado ayuda a evitar la manipulación o que personal no autorizado encienda o apague el interruptor.
  • El gabinete de acero galvanizado pintado con recubrimiento de pintura electro-estática soporta todo tipo de condiciones climáticas.
  • Garantía de cinco años para el gabinete y el interruptor de circuito por falla a tierra.
  • NEMA Tipo 3R a prueba de lluvia.
  • Certificación CSA/UL.

Ahorre tiempo y dinero con una conexión simplificada

Los paneles de spa de Eaton distribuyen energía a las cargas al aire libre y protegen a las personas contra las descargas eléctricas. Ahorre tiempo y dinero con procedimientos de instalación optimizados y características de fácil acceso. Vienen ensamblados, pre cableados, probados en fábrica y listos para instalar.

    Especificaciones

    ¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

    Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
    Descargar enlaces
    X
    Download Close