Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptor de límite E47

Asequible. Funcional. Seguro.

Interruptores de límite de precisión E47: los interruptores de precisión E47 de Eaton proporcionan conmutación de alta precisión a un precio asequible. Una variedad de características estándar, como capacidad de corriente, fuerza operativa, características de recorrido y actuadores, le permiten un ajuste personalizado del interruptor a su aplicación. Los interruptores están disponibles en su forma básica compacta o encerrados en una cubierta metálica robusta.   

Interruptores de límite precableados compactos E47: los interruptores de límite precableados compactos E47 de Eaton están diseñados para ser un dispositivo versátil y delgado para aplicaciones difíciles de ajustar donde se requiere integridad de sellado. La cubierta robusta de aleación de aluminio fundido de presión, la conexión de cable y el mecanismo interruptor están encapsulados para protección contra temperaturas extremas (-10 °C a 70 °C), contaminantes, humedad, impactos y vibración.

Características principales del interruptor de límite E47

Interruptores de límite de precisión E47

  • Las cubiertas compactas son ideales para aplicaciones donde el espacio es restringido.
  • Los operadores de acción rápida de precisión proporcionan repetibilidad precisa de las características operativas eléctricas y mecánicas
  • La alta capacidad de corriente (hasta 20 A) permite la conmutación de carga de potencia y la capacidad de manejo del motor
  • Actuadores de blindaje de versiones con funda cerrada contra residuos

Interruptores límite precableados compactos E47

  • Cubierta robusta de aleación de aluminio fundido a presión
  • Construcción sellada con clasificaciones de gabinete NEMA 4, 6 y 13   
  • Precableados con cable de 3 metros, 18 AWG, AWM 2517, 300 V
  • Borde apilable para operación acoplada  

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close