Los relés de uso general de cubo de hielo de la serie D proporcionan una excelente funcionalidad y son ideales para cualquier aplicación, desde el control de cargas más pequeñas hasta aquellas que requieren alta capacidad de manejo de corriente. Una amplia gama de configuraciones de contactos y voltajes de bobina aseguran que haya un relé de la serie D para cada aplicación de diseño de circuito de control.
La instalación de relés de uso general es rápida, fácil y segura con poco riesgo de daños, y varios modelos de relés son específicamente de forma delgada y están diseñados para adaptarse a espacios reducidos.