Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Camarote interior marino y luces de espejo Pauluhn FBN/FMN

Las luminarias para marcos y espejos interiores marinos Pauluhn FBN/FMN de la División Crouse-Hinds de Eaton están diseñadas para aplicaciones de interiores marinos, espejos y marcos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Cumple con IP40
  • Tipo de interior marino
  • ABS
  • UL 1598 A: luminarias para embarcaciones marinas

Características de diseño

  • Diseño compacto
  • La lente acanalada transparente permite una distribución de luz uniforme
  • Diseño de lente envolvente, dispersión de luz de 180°, tipo espejo
  • Entrada sin herramientas para facilitar el cambio de lámparas
  • Interruptor y salida conveniente provistos
  • Acabados arquitectónicos en oro y plata opcionales
  • Lámparas proporcionadas

Materiales estándar

  • Cubierta: Aluminio sin cobre Tipo 5052H32

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close