Descargar documento () de 20
Switchgear de media tensión NEMA

Disyuntor en caja metálica de voltaje medio de 5-15 kV

La subestación de control del disyuntor en caja metálica (MEB) de Eaton consta de un único disyuntor en vacío de alta extracción (Tipo VCP-W) en un gabinete recubierto en metal. 

Cuando se implementa como protección primaria para una subestación de un solo extremo, el MEB puede eliminar la necesidad de un disyuntor principal secundario. También se puede aplicar como el dispositivo principal primario y se puede integrar con interruptores de alimentador con o sin fusible en la aparamenta encapsulada de metal de Eaton. La subestación de control con MEB de 5/15 kV cumple con o supera todos los estándares industriales requeridos (IEEE, ANSI y NEMA).

CLASE DE VOLTAJE
hasta 15 kV
CORRIENTE CONTINUA
hasta 2000 A
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN
hasta 63 kAIC

Características principales

  • Clasificado como un dispositivo de sobrecorriente, el disyuntor en caja metálica mejora la protección del sistema y aumenta la coordinación con dispositivos anteriores y posteriores que no pueden lograr estos beneficios con una combinación de interruptor/fusible
  • La subestación de control MEB se utiliza para circuitos individuales o múltiples, primarios de transformadores y redes principales para aplicaciones de aparamentas de voltaje medio
  • Configuraciones con un sistema de control de transferencia automática que se adapta fácilmente
  • Todos los dispositivos de protección y la medición están convenientemente montados en la puerta de la estructura de la subestación de control 
  • Hay disponibles gabinetes para interiores y exteriores que no son de acceso directo, así como diseños personalizados
  • El disyuntor en caja metálica cumple o supera los siguientes estándares de la industria: ANSI/IEEE C37.20.3.ANSI/IEEE C37.20.4, ANSI C37.22, ANSI C37.57, ANSI C37.58, CSA 22.2 N.º 31. Con certificación CSA para los mercados de Canadá y EE. UU.

Protección multiuso

El disyuntor en caja metálica (MEB) se puede aplicar en una variedad de configuraciones:

  • Protección primaria para una subestación de un solo extremo: elimina la necesidad de un disyuntor principal secundario
  • Dispositivo principal primario integrado con interruptores de alimentador con o sin fusible en la aparamenta encapsulada de metal de Eaton
  • Incorpore a un esquema de transferencia automática de dos y tres disyuntores    

Sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton

Con más de 1500 expertos en 60 ubicaciones en todo Canadá y EE. UU. y otros más en distintos lugares del mundo, el equipo de sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton es una de las organizaciones de servicio más grande y experimentada del sector.
Especificaciones

Clasificaciones

VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO 4,76 kV, 15 kV  
CORRIENTE CONTINUA 600 A a 2000 A  
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN Hasta 63 kA rms simétrico  
NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) Clase de 4,76 kV, pico de 60 kV, clase de 15 kV, pico de 95 kV  

Normas

NORMA ANSI/IEEE C37.20.3, C37.20.4, C37.22, C37.57, C37.58  
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) SG-5, SG-6  
CSA C22.2 N.º 31-04  
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS UL, CSA o CSAUS disponibles para la mayoría de las capacidades  
CALIFICACIÓN SÍSMICA IBC, CBC  

Gabinete

ACCESO Opciones frontales y posteriores  
MEDIO DE AISLAMIENTO Aire  
AISLAMIENTO DEL COLECTOR Opcional  
SOPORTES DEL COLECTOR Poliéster de fibras de vidrio  
TIPO DE GABINETE Interior y exterior
 
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA) 91 cm (36") de acho x 203 cm (80") de profundidad x 230 cm (90,38") de alto
 

Dispositivos

DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN Disyuntor en vacío  
MONTAJE DE DISPOSITIVOS Removible  

Otro

PESOS 726 kg (1600 lb)  
     

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close