Los empalmes de la serie Cooper Power de Eaton a 15, 25 y 35 kV proporcionan una unión de cable permanente, completamente apantallada y totalmente sumergible e incluyen ventajas para aplicaciones típicas de reparación, reemplazo o extensión de cables subterráneos de alto voltaje.
| Capacidades y características de voltaje |
|||
| Descripción |
Voltaje |
||
| Clase de voltaje estándar (kV) |
15 |
25 |
35 |
| Capacidad máxima de fase a tierra (kV rms) |
8,7 |
14,4 |
20,2 |
| Resistencia (kV rms) 1 minuto de 60 Hz de CA |
35 |
52 |
69 |
| Resistencia de 15 minutos de CC (kV) |
70 |
100 |
125 |
| BIL y cresta de onda completa (pico de kV) |
110 |
150* |
200* |
| Nivel mínimo de voltaje de corona (kV) |
13 |
22 |
31 |
| Características y capacidades de corriente |
|
| Descripción |
Amperios |
| Continua |
Equivalente a la corriente nominal del cable según la norma IEEE 404 estándar |
| Corta duración |
Equivalente a la corriente nominal del cable según la norma IEEE 404 estándar |
Visite esta página para obtener información sobre los modelos anteriores.
Obtenga información sobre los aspectos fundamentales de los accesorios para cables de media tensión